产品目录

产品信息 »  产品目录  » 空气吹扫元件  » 空气吹扫元件

空气吹扫元件

气枪 VMG

     ・使用SMC的 [气枪]+[带单向阀的快换接头]+[螺旋管] 可减少20%功耗。
     ・压力损失1%以下(喷嘴径:ø2.5)
     ・适用喷嘴
      带外螺纹的喷嘴、带外螺纹的高效率喷嘴。
      带外螺纹的低噪音喷嘴、铜管长喷嘴。
系列接管口径使用压力范围囲
(MPa)
有效截面积
(mm2
喷嘴连接口径
VMGRc,NPT,G
1/4,3/8
0~1.030Rc1/4

产品特点

Go Top