产品目录

产品信息 »  产品目录  » 增压阀  » 增压阀

增压阀

增压阀/排气回收型 VBAE

    ・CO2排放量(空气消耗量):最大削减40%(根据本公司测定条件)
     排气回收用于驱动
    ・将工厂局部空气压力增加到1.7倍!
     采用全气动结构,无需电源・安装方便
    ・动作噪音65dB(A)
     比现有产品(VBA系列)降低15dB(A)(根据本公司测定条件)
    ・充气时间最大缩短50%
    ・动作次数5,000 万次以上
     延长产品寿命,降低维护频率(根据本公司测定条件)
    ・可垂直・水平方向安装
    ・与现有产品(VBA系列)可安装互换
系列接管口径设定压力(MPa)
VBAE1/4,1/20.3~1.2

Go Top