产品目录

产品信息 »  产品目录  » 隔膜泵  » 隔膜泵

隔膜泵

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

隔膜泵/双作用泵 PA/PAX

系列驱动方式输出量
(L/min)
接触液体部分材质
PA3□□0自动运转型1~20ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)
PA3□13气控型0.1~12ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)
PA5□□0自动运转型5~45ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)
PA5□13气控型1~24ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)
PAP3310自动运转型1~13New PFA
(氟树脂)
PAP3313气控型0.1~9New PFA
(氟树脂)
PAX1□12内置脉动衰减器
自动运转型
0.5~10ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)

隔膜泵 PA5000

    ・追加小型、节能、输出量增加的主体材质聚丙烯(PP)
    ・小型:高185mm×宽134mm×深202mm
    ・轻量:3.0kg(聚丙烯)
    ・接液泵体材质
     可从PP(聚丙烯)、铝合金、不锈钢中选择
    ・备有自动运转型、气控型
    ・自给式,无需注水
系列驱动方式输出量
(L/min)
接液泵体材质
PA51□□自动运转
气控
60铝合金(ADC12)
PA50□□自动运转
气控
63聚丙烯(PP)
PA52□□自动运转
气控
60不锈钢(SCS14)

隔膜泵/单作用泵 PB

系列驱动方式输出量
(mL/min)
主体接触液体部分材质
PB1011A电磁阀内置型8~2000聚丙烯
SUS316
PB1013A气控型8~1000聚丙烯
SUS316
PB1313A气控型8~1000NewPFA
(氟树脂)

隔膜泵 洁净室规格 PA(P)3000

系列驱动方式输出量
(L/min)
接触液体部分材质
PAP3310自动运转型1~13New PFA
(氟树脂)
PAP3313气控型0.1~9New PFA
(氟树脂)

非金属泵/双作用泵 PAF

    ※PAF3410-X68为紧固螺栓,空气切换阀:不锈钢规格。
     对于氟酸等需要泵完全无金属的流体,请使用PAF标准品。
系列驱动方式输出量
(L/min)
接触液体部分材质
PAF3410自动运转型1~20New PFA
(氟树脂)
PAF3413气控型1~15New PFA
(氟树脂)
PAF3410-X68自动运转型1~20New PFA
(氟树脂)
PAF5410自动运转型5~45New PFA
(氟树脂)
PAF5413气控型5~38New PFA
(氟树脂)

定量输出泵(电磁式) LSP

    ・1次喷射可将5μL或以上的定量液体、稳定输出的小型电磁式隔膜泵
    ・可调整输出量
    ・输出量稳定性:重复精度±1%※
     ※5~15μL时±2%、根据本公司测定条件
    ・关断功能
    ・自吸式,无需启动用水
系列连接方式接触液体部分材质
主体
接触液体部分材质
膜片/单向阀
使用流体
LSP直接配管型
底座配管型
PEEK
PP
EPDM
FKM

去离子水(纯水)
稀释液
洗净液

Go Top