产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 耐环境规格气缸

耐环境规格气缸

不锈钢气缸 CM5□

    ・外部零部件均为不锈钢
     气缸主体、安装件、安装螺栓、附件等材质均为不锈钢
    ・紧凑・轻量(紧凑型)
     全长缩短21%※ 175mm→139mm
     重量最多减轻50%※ 0.75kg→0.38kg
     ※与传统产品CG5・S ø32, 50行程相比
    ・水滴飞溅环境下耐久性4倍以上※(耐水性强型)
     ※与标准品CM2气缸相比
     使用食品机械用润滑脂:NSF-H1认证品
     密封圈材质:FKM, NBR可选
形式系列动作方式缸径(mm)
标准型CM5
紧凑系列
双作用20, 25, 32, 40
标准型CM5□R/V
耐水性强型
双作用20, 25, 32, 40

Go Top