产业用通信元件 对应IO-Link的元件
3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□

系列 | 输出形式 | 种类 | 额定压力范围 | 防护等级 | 适合流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20 (F) ISE20 | 1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20A (F) ISE20A | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20AF-X573~580 (订制规格) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 | −50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0Pa | IP40 | 空气 |
ZSE20AF-X576~580 (订制规格) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 | −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空气 |
ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP65 | 空气 |
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPa | IP65 | 通用流体 |
产品特点
●设定项目的可视化
通过子画面(标签)可知所设定的项目。

●简单3步设定
按S键,设定值(P_1)显示状态下,可以设定“设定值(阈值)”。
按S键,迟滞(H_1)显示状态下,可以设定“迟滞值”。

备有测量值一键快捷读取功能

●画面切换简单 可边看当前测量值边进行设定。

●3种设定模式 可根据使用目的从3种设定模式中选择。

●其他子画面的显示
可显示峰值、谷值,或者两者在同一画面内显示!
※即使切断电源,峰值、谷值也会被保存。

※ 从1.5ms 以下, 20ms, 100ms, 500ms, 1000ms, 2000ms, 5000ms中选择
工作状况、设备状态可视化,可通过通信进行远程监视和远程控制

过程数据含诊断位
通过循环(周期性)数据中过程数据内的诊断位,可容易地掌握元件的异常状态。
通过循环(周期性)数据,实时掌握元件的异常状态,也可通过非周期数据对详细的异常内容进行监。

显示功能
显示输出的通信状态和通信数据的有无。

●采用不锈钢膜片
禁油(单层膜结构)
传感器部:SUS630, 接头部:SUS304
传感器部和接头部也可对应SUS316L
●防护等级:IP65
●泄漏量
1×10-10Pa・m3/s:端面密封、卡套接头
1×10-5Pa・m3/s:螺纹类型(R,Rc,NPT,G)
●可从2个方向配管

●フェースシール、コンプレッション継手の選択が可能。
可选择端面密封、卡套接头。

●适用流体示例
- 水
- 液压油(JIS-K2213)
- 硅酮油(JIS-K2213)
- 润滑油(JIS-K6301)
- 碳氟化合物
- 氩气
- 二氧化碳
- 含冷凝水的空气
- 氮气
●订制规格
- 流体接触部SUS316L规格
流体接触部零件(压力传感器和接头)使用不锈钢材质SUS316L,耐腐蚀性能提。