电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)
3画面高精度数字式压力开关 ISE7□/7□G/79S
・可边观察测定值边进行设定
・IO-Link
・显示部分采用斜面设计
确保在各种安装位置下的可视性
・显示部分采用可旋转结构
设置后显示部分可旋转336°
・适合流体:空气、非腐蚀性气体、不可燃气体(ISE70/71)
不腐蚀接触液体部分材质的液体或气体(ISE7□G)
系列 | 种类 | 额定压力范围 |
ISE70 | 正压(空气用) | 0~1MPa |
ISE71 | 正压(空气用) | 0~1.6MPa |
ISE70G | 正圧(通用流体用) | 0~1MPa |
ISE75G | 正圧(通用流体用) | 0~2MPa |
ISE76G | 正圧(通用流体用) | 0~5MPa |
ISE77G | 正圧(通用流体用) | 0~10MPa |
ISE78G | 正圧(通用流体用) | 0~16MPa |
ISE79S | 正圧(通用流体用) | 0~50MPa |