产品目录

产品信息 »  产品目录  » 传感器/开关  » 电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)

电子式压力开关/压力传感器(传感器、放大器一体型)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3画面高精度数字式压力传感器 ZSE20□(F)/ISE20□

    ・20A 系列追加微压范围 [New]
    ・追加M12插头型
    ・追加微压范围
    ・R1/8接头一体型 配线下引出规格
    ・设定项目可视化
    ・简单3步设定
    ・画面切换简单
     可边看当前测量值边进行设定
    ・延迟时间:最快1.5ms以下
    ・对应IO-Link
系列输出形式种类额定压力范围防护等级适合流体
ZSE20 (F) ISE201输出混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空气
ZSE20A (F) ISE20A2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空气
ZSE20AF-X573~580 (订制规格)2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压−50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0PaIP40空气
ZSE20AF-X576~580 (订制规格)2输出
模拟输出
(电压/电流)
混合压 −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPaIP40空气
ZSE20B (F)-(L) ISE20B-(L)2输出
模拟输出
(电压/电流)
对应IO-Link
开关1输出
混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPaIP65空气
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L)2输出
模拟输出
(电压/电流)
对应IO-Link
开关1输出
混合压混合压
真空压
正压
−100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPaIP65通用流体

薄型数字式压力传感器 ZSE10(F)/ISE10

    ・薄型9.8mm
    ・纵向安装面积约减少1/2
     (与ZSE/ISE30A比较)
    ・最多可同时复制10台
    ・3步设定
系列种类额定压力范围
ZSE10F混合压-100.0~100kPa
ZSE10真空压0.0~-101.0kPa
ISE10正压-0.100~1.000MPa

3画面高精度数字式压力传感器 ISE7□/7□G/79S

    ・可边看当前测量值边进行设定
    ・IO-Link
    ・显示部倾斜设计
     确保可从各种安装位置确认
    ・显示部采用了可旋转结构
     设置后显示部可旋转336°
    ・适合流体 :空气· 非腐蚀性气体· 不燃性气体(ISE70/71)
      :不腐蚀流体接触部材质的液体和气体(ISE7□G/79S)
系列种类额定压力范围
ISE70正压(空气用)0~1MPa
ISE71正压(空气用)0~1.6MPa
ISE70G正圧(通用流体用)0~1MPa
ISE75G正圧(通用流体用)0~2MPa
ISE76G正圧(通用流体用)0~5MPa
ISE77G正圧(通用流体用)0~10MPa
ISE78G正圧(通用流体用)0~16MPa
ISE79S正圧(通用流体用)0~50MPa

2色显示式数字式压力开关  ISE70・75(H)

    ・金属主体型(铝压铸)
    ・IP67
    ・带M12接头

    ※ISE70系列已于2018年2月停产。
     请选择ISE70-□-L2系列。
    ※ISE75系列已于2018年7月停产。
     请选择ISE77G系列。
    ※ISE75H系列已于2022年12月停产。
     请选择ISE78G系列。
系列种类额定压力范围
ISE70正压(空气用)0~1MPa
ISE75正压(通用流体用)0~10MPa
ISE75H正压(通用流体用)0~15MPa

微型电子式压力确认开关 PS1000/1100/1200

    ・减径型的快换接头。
    ・带LED指示灯。
系列种类设定压力范围
PS1000正压-0.1~0.45MPa
PS1100真空・残压用-0.1~0.4MPa
PS1200真空用-100~0kPa

小型压力开关 ZSE1/ISE1

    ・可安装与真空发生器系统ZM系列。
系列种类设定压力范围
ZSE1真空压0~-101kPa
ISE1L正压0~100kPa
ISE1正压0~1MPa

小型压力开关 ZSE2/ISE2

    ・可安装于真空发生器系统ZX,ZR系列。
    ・带真空过滤器。

    ※ ZSE2-0X系列已于2024年5月停产,
     请选择ZSE10 系列。
系列种类设定压力范围
ZSE2真空压0~-101kPa
ISE2L正压0~100kPa
ISE2正压0~1MPa

3色显示 数字式位置传感器 ISA3

    ・追加订制规格品 [New]
     ・带控制单元、无两通阀的类型可对应
     ・电缆横向引出规格
    ・以目视方式确认是否到位
    ・可直接感受到检测面和工件之间的缝隙大小
    ・设定简单:可以一边看着显示值,一边进行设定
    ・节能:空气消耗量减少60%
    ・耐积液性能提高:10倍以上
系列额定距离范围配管规格
供给侧
配管规格
检测側
ISA3-F0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6快换接头, G 1/8
ISA3-G0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6快换接头, G 1/8
ISA3-H0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6快换接头, G 1/8

对应IO-Link的数字式位置传感器 ISA3-L

    ・到位状态的监视、预警· 异常警报
    ・使用双传感器,确保对异常的预知预防(IoT)
     过程数据提供显示值、2次侧压力值、供给压力值。
    ・有NPN/PNP切换功能
    ・3画面显示(设定时)
    ・支持上下限参数设定
    ・有清零范围变更功能
系列额定距离范围配管规格
供给侧
配管规格
检测侧
ISA3-F□L0.01~0.03mmRc, G 1/8φ4, φ6快换管接头, G 1/8
ISA3-G□L0.02~0.15mmRc, G 1/8φ4, φ6快换管接头, G 1/8
ISA3-H□L0.05~0.30mmRc, G 1/8φ4, φ6快换管接头, G 1/8

数字式压力开关(内置减压阀) ISE35

    ・可模块化安装。
    ・可安装ARM10/11系列。
    ・可切换压力显示单位。
    ・带防震荡功能。
    ・有节电模式。
系列种类额定压力范围
ISE35正圧-0.1 ~1MPa

数字式压力传感器 GS40

    ・数字显示式压力计上添加了压力开关的功能。
系列设定压力(MPa)
GS400~0.98

Go Top