真空吸盘
真空吸盘/基本型 ZP

-
・12个尺寸、6种吸盘形状
可根据用途选择安装件
・吸盘形状:平型带沟、平型带肋、风琴型、薄型、薄型带肋、深型
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:外螺纹、内螺纹、快换管接头、倒钩接头
・缓冲器:无、带
[缓冲行程(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP | 平型 | φ2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ13、φ16、 φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP | 平型带肋 | φ10、φ13、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP | 平型(头可摆动型) | φ10、φ13、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP | 风琴型 | φ6、φ8、φ10、φ13、φ16、 φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP | 薄型 | φ10、φ13、φ16 |
ZP | 薄型带肋 | φ10、φ13、φ16 |
ZP | 深型 | φ10、φ13、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40 |
真空吸盘/紧凑型 ZP3

-
・全长缩短
・吸盘形状:平型、平型带沟、风琴型、风琴型带肋
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:外螺纹、内螺纹、快换管接头、倒钩接头
・缓冲器:无、带
[缓冲行程(mm):3, 6, 10, 15, 20]
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3 | 平型 | φ1.5、φ2、φ3.5 |
ZP3 | 平型带沟 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ13、φ16 |
ZP3 | 风琴型 | φ4、φ6、φ8 |
ZP3 | 风琴型带肋 | φ10、φ13、φ16 |
真空吸盘/椭圆型 ZP/ZP2

-
・对应长方形工件、竖长、横宽的工件
・吸盘形状:椭圆平型
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:外螺纹、内螺纹、快换管接头、倒钩接头
・缓冲器:无、带
缓冲行程(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
缓冲行程(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP | 椭圆平型 | 2×4,、3.5×7、4×10 |
ZP2 | 椭圆平型 | 3.5×7、 4×10、4×20、4×30、 5×10、5×20,、5×30、 6×10、6×20、6×30、 8×20、8×30 |
真空吸盘/高刚性吸盘 ZP3E
-
・吸着姿势更稳定,脱离性提高
・吸盘形状:平型带沟、风琴型带肋/带沟
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:外螺纹、内螺纹
・缓冲器:无、带
[缓冲行程(mm):10, 30, 50]
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3E | 平型带沟 | φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
ZP3E | 平型带沟 (头可摆动型) | φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
ZP3E | 风琴型 带肋/带沟 | φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
ZP3E | 风琴型 带肋/带沟 (头可摆动型) | φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
吸附痕迹对策吸盘 ZP2

系列 | 吸盘形状 | 吸盘径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 平型 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ13、φ16、 φ20、φ25、φ32、φ40、φ50 |
ZP2 | 高刚性(平型带肋) | φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125 |
ZP2 | 树脂接触件 | 适合吸盘:φ6、φ8、φ10、φ13、 φ16、φ20、φ25、φ32 |
真空吸盘 ZP3C

-
・适用于需要耐磨性的纸板等的吸附搬运
・材质:FS61(氟橡胶)提高了耐磨性
※与本公司聚氨酯吸盘相比,耐磨性提高到4倍以上
・安装滤网,减少纸粉等异物的吸入
无需工具即可更换
・2.5段风琴型
配备内环(可选)、 定位器等系列产品
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3C | 平型带肋 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3C | 风琴型 | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3C | 2.5段风琴型 | φ32, φ40, φ50 |
真空吸盘/防滑型 ZP3M
-
・追加椭圆状防滑风琴型 [New]
・寿命提高(是聚氨酯材质的2倍以上)
吸盘材质:采用耐磨性优良的FS61(氟橡胶)
减少吸盘更换次数
・特殊防滑肋
斜肋成放射状,确保全方向抓取
防止工件横向滑动
可实现稳定的吸附搬运
・追随性良好的碗状防滑型
也可追随弯曲工件
吸盘可根据工件形状追随,实现稳定地吸附
・水平保持力387N(吸盘直径ø100)
・适用于高温工件(200℃)
・适用于带油膜的工件
肋间的特殊沟槽可将油排出,即使吸附带油膜的钢板,
也能抑制工件的横向滑动
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3M-R | 碗状防滑型 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-RB | 碗状防滑风琴型 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-W | 椭圆状扁平防滑型 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 |
ZP3M-WB | 椭圆状防滑风琴型 | 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110 |
真空吸盘/薄膜吸附用 ZP3P
-
・适合薄膜包装工件
・采用符合FDA(美国食品药品监督管理局)21CFR§177.2600溶出试验的硅胶材质
・吸盘颜色为蓝色
・泄漏量低
・减少吸附薄工件(薄膜、乙烯塑料等)时产生的褶皱
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP3P | 薄膜吸附用 | φ20、φ25、φ35、φ50 |
真空吸盘/风琴型 ZP3P-JT
-
・对应柔软薄膜包装工件的吸附搬运
・薄膜裙边和特殊肋形状
・平型附件(2.5段)防止起皱
・导向附件(5.5段)
加减速度:4G加速度下,减少吸盘变形、工件振摆
・吸盘单体、导向附件使用符合FDA(美国食品药品监督管理局)标准的材料
・主体为蓝色
异物混入检查时,易于通过颜色判断
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径 |
---|---|---|
ZP3P-JT | 风琴形(2.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3P-JT | 风琴型(5.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
真空吸盘/对应金属检测器 HF3A-ZP3F

-
・具有缓冲性的风琴型吸盘,柔软性好
减少面包等柔软性工件的变形
・吸盘・护圈使用符合FDA(美国食品药品监督管理局)规格溶出试验、
EC指令、日本食品卫生法规格的材料
・通过防粘贴槽提高了耐久性
・面向食品制造行业的元件 HF3A- 系列
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
HF3A-ZP3F | 风琴型(4.5段) | φ40 |
真空吸盘/风琴型吸盘 ZP2

系列 | 吸盘形状 | 吸盘径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 风琴型(4.5段) | φ15、φ20、φ30、φ40、φ50 |
ZP2 | 风琴型 (2.5段/3.5段) | φ6、φ9、φ10、φ14、φ15、φ16、φ25、φ30 |
真空吸盘/扁平吸盘 ZP2

系列 | 吸盘形状 | 吸盘径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 薄型(带沟) | φ10、φ15、φ20、φ30 |
真空吸盘/喷嘴吸盘 ZP2

系列 | 吸盘形状 | 吸盘径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 喷嘴型 | φ0.8、φ1.1 |
真空吸盘/海绵吸盘 ZP2

系列 | 吸盘形状 | 吸盘径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 海绵型 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ15 |
磁盘吸附用真空吸盘 ZP2

系列 | 吸盘种类 | 吸盘径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 磁盘吸附用真空吸盘 | − |
面板固定用真空吸盘 ZP2
系列 | 吸盘种类 | 吸盘径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 面板固定用真空吸盘 | − |
带球花键轴缓冲器吸盘 ZP2

系列 | 吸盘种类 | 吸盘径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 带球花键轴缓冲器吸盘 | φ2、φ4、φ6、φ8 |
真空吸盘/半导电性硅橡胶 ZP3-□HS□

-
・缓慢释放静电,防止电子零部件损坏
・表面电阻:106~109[Ω]
・吸盘形状:平型带沟
・安装连接:外螺纹、内螺纹
・真空引出方向:纵向、横向
・真空安装出口:内螺纹、快换管接头、倒钩接头
・缓冲器:无、带
[缓冲行程(mm):3, 6, 10, 15, 20]
系列 | 吸盘形状 | 吸盘径 |
---|---|---|
ZP3-□HS□ | 平型带沟 | φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16 |
真空吸盘/订制规格 ZP2

系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径(mm) |
---|---|---|
ZP2 | 小型吸盘 | φ3、φ4、φ5、φ6、φ7、φ8 |
ZP2 | 低矮尺寸规格吸盘 | φ2、φ3、φ3.5、φ4、φ5、φ6、φ8、φ10、φ15 |
ZP2 | 薄型吸盘 | φ5、φ6、φ11、φ14、φ18、φ20 |
ZP2 | 风琴型吸盘 | φ2、φ4、φ5、φ6、φ8、φ10、φ15、φ20 |
ZP/ZP2 | 高刚性吸盘 | φ32、φ40、φ50、φ63、φ80、φ100、φ125、 φ150、φ250、φ300、φ340、30×50 |
带真空发生器的吸盘 ZHP
-
・真空发生器和吸盘一体化,设置空间和配管工时得到削减!
・2级真空发生器
吸入流量增加50%、空气消耗量削减30%
・维护性提高
通过锁板进行拆装,吸盘更换时的作业工时得到削减!
・吸盘直径:.63, .80
系列 | 吸盘径 | 吸盘形状 | 喷嘴公称直径 |
---|---|---|---|
ZHP | φ63、φ80 | 风琴型带沟、平型带沟 | φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5 |