产品目录
协作机器人用气爪
协作机器人用气爪单元(发那科CRX系列用) JMHZ2-X7400B-CRX
![]() |
・即插即用
对应FANUC CRX插入式软件,编程简单 ・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高 ・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度 采用高精度直线导轨,重复精度:±0.01mm 采用更高等级的直线导轨,刚性提高 ・只需连接1根供气管和M8电气配线接头即可工作 ・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化 ・采用分离式保护罩,气爪的维护更容易 ・安装规格:ISO9409-1-50-4-M6 |
其他资料 |
---|
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-16D-X7400B-CRX | 16 |
协作机器人用气爪单元(发那科CRX系列用)JMHZ2-X7400B-CRX
系列 | 下载 |
---|---|
JMHZ2-16D-X7400B-CRX |
|
协作机器人用气爪单元(三菱电机、MELFA用) ASSISTA系列 JMHZ2-X7400B-ASSISTA
![]() |
・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度 采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm 采用更高等级的直线导轨,刚性提高 ・只需连接1跟供气管和M12电气配线接头即可工作 ・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化 ・采用分离式保护罩气爪的维护更容易 ・安装规格:ISO9409-1-31.5-4-M5 |
其他资料 |
---|
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA | 16 |
协作机器人用气爪单元(三菱电机、MELFA用) ASSISTA系列JMHZ2-X7400B-ASSISTA
系列 | 下载 |
---|---|
JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA |
|
协作机器人用气爪单元(欧姆龙、TECHMAN ROBOT Inc.用) TM系列 JMHZ2-X7400B-TM
![]() |
・即插即用
对应TM Componen 简单编程 ・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高 ・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度 采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm 采用更高等级的直线导轨,刚性提高 ・只需连接1跟供气管和M8电气配线接头即可工作 ・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化 ・采用分离式保护罩气爪的维护更容易 ・安装规格:ISO9409-1-31.5-4-M5 |
其他资料 |
---|
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 16 |
协作机器人用气爪单元(欧姆龙、TECHMAN ROBOT Inc.用) TM系列JMHZ2-X7400B-TM
系列 | 下载 |
---|---|
JMHZ2-16D-X7400B-TM |
|
协作机器人用气爪单元
适合优傲机器人 JMHZ2-X7400B
适合优傲机器人 JMHZ2-X7400B
![]() |
・Plug &Play,可立即使用
对应URCap,编程简单 ・空气驱动,体积小重量轻,但夹持力大 ・配备1根供气管,链接M8电气配线接头即可动作 ・将电磁阀、速度调节机构一体化 ・安装规格:ISO9409-1-50-4-M6 |
其他资料 |
---|
形式 | 系列 | 气缸内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-16D-X7400B | 16 |
协作机器人用气爪单元
适合优傲机器人JMHZ2-X7400B
适合优傲机器人JMHZ2-X7400B
系列 | 下载 |
---|---|
JMHZ2-16D-X7400B |
|
协作机器人用气爪单元(安川电机、MOTOMAN-HC用) JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
![]() |
・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
・只需连接1跟供气管和M12电气配线电缆即可工作 ・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化 ・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度 采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm 采用更高等级的直线导轨,刚性提高 ・分采用分离式保护罩气爪的维护更容易 |
其他资料 |
---|
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 |
JMHZ2-16D-X7400B-HC10 JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT |
16 |
协作机器人用气爪单元(安川电机、MOTOMAN-HC用)JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
系列 | 下载 |
---|---|
JMHZ2-16D-X7400B-HC10 JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT |
|
协作机器人用 磁力吸附单元
适合川崎重工duAro1、2系列 JMHZ2-X7500-KA
适合川崎重工duAro1、2系列 JMHZ2-X7500-KA
![]() |
・空气驱动,体积小、重量轻但夹持力大
・导向机构一体化构造,实现了高刚性、高精度 采用高精度直线导轨:重复定位精度:±0.01mm 采用更高等级的直线导轨:刚性提高 ・速度调节机构一体化 ・采用分离式防护罩,易于维护夹爪 ・可选择是否带安装件、防护罩、磁性开关 |
其他资料 |
---|
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-X7400-KA | 16 |
协作机器人用 磁力吸附单元
适合川崎重工duAro1、2系列JMHZ2-X7500-KA
适合川崎重工duAro1、2系列JMHZ2-X7500-KA
系列 | 下载 |
---|---|
JMHZ2-X7400-KA |
|