产品目录

产品信息 »  产品目录  » 隔膜泵  » 隔膜泵

隔膜泵

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

隔膜泵/双作用泵 PA/PAX

系列驱动方式输出量
(L/min)
接触液体部分材质
PA3□□0自动运转型1~20ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)
PA3□13气控型0.1~12ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)
PA5□□0自动运转型5~45ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)
PA5□13气控型1~24ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)
PAP3310自动运转型1~13New PFA
(氟树脂)
PAP3313气控型0.1~9New PFA
(氟树脂)
PAX1□12内置脉动衰减器
自动运转型
0.5~10ADC12(铝)
SCS14(不锈钢)

隔膜泵 PA5000

    ・追加小型、节能、输出量增加的主体材质聚丙烯(PP)
    ・小型:高185mm×宽134mm×深202mm
    ・轻量:3.0kg(聚丙烯)
    ・接液泵体材质
     可从PP(聚丙烯)、铝合金、不锈钢中选择
    ・备有自动运转型、气控型
    ・自给式,无需注水
系列驱动方式输出量
(L/min)
接液泵体材质
PA51□□自动运转
气控
60铝合金(ADC12)
PA50□□自动运转
气控
63聚丙烯(PP)
PA52□□自动运转
气控
60不锈钢(SCS14)

隔膜泵/单作用泵 PB

系列驱动方式输出量
(mL/min)
主体接触液体部分材质
PB1011A电磁阀内置型8~2000聚丙烯
SUS316
PB1013A气控型8~1000聚丙烯
SUS316
PB1313A气控型8~1000NewPFA
(氟树脂)

隔膜泵 洁净室规格 PA(P)3000

系列驱动方式输出量
(L/min)
接触液体部分材质
PAP3310自动运转型1~13New PFA
(氟树脂)
PAP3313气控型0.1~9New PFA
(氟树脂)

非金属泵/双作用泵 PAF

    ※PAF3410-X68的紧固螺栓、气动切换阀为不锈钢规格。
     需要对应氢氟酸等全部非金属泵的场合,请使用PAF标准品。
系列驱动方式输出量
(L/min)
接触液体部材质
PAF3410自动运转型1~20New PFA
(氟树脂)
PAF3413气控型1~15New PFA
(氟树脂)
PAF3410-X68自动运转型1~20New PFA
(氟树脂)
PAF5410自动运转型5~45New PFA
(氟树脂)
PAF5413气控型5~38New PFA
(氟树脂)

Go Top