产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 带阀气缸

带阀气缸

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

薄型带阀气缸 CVQ

    ・将阀与薄型气缸一体化。
    ・省工时、省空间、省能源。
型号系列动作方式缸筒内径
(mm)
构成元件
气缸
构成元件
标准型CVQ双作用32,40,50,63CQ2相当于SY3000

薄型带阀气缸/导杆型 CVQM

    ・将导杆、阀与薄型气缸CQ2系列结合。
    ・不回转精度±0.2°以下。
    ・耐横向负载能力为原先2~4倍(※与薄型气缸CQ系列相比)。
    ・可直接安装负载。
    ・安装尺寸具有与CQ2系列的互换性。
    ・省工时、省空间、省能源。
型号系列动作方式缸筒内径
(mm)
构成元件
气缸
构成元件
标准型CVQM双作用32,40,50,63CQM相当于SY3000

带阀气缸 CV□/CDV□

    ・圆形气缸上安装了阀。
    ・部分型号内置有速度控制阀。
    ・速度更易于调节。
    ・带磁性开关(CDVJ系列:CDVJ5、CDVJ3、
     CDVM系列:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
     CDV3系列:CDV3、CDV3K、
     CDVS1系列:CDVS1、CDVS1K)
型号系列动作方式缸筒内径
(mm)
构成元件
气缸
构成元件
标准型CVJ5双作用10,16CJ2SYJ3190
标准型CVJ3单作用(伸・缩)10,16CJ2SYJ319
标准型CVM5双作用20,25
32,40
CM2VZ3□90
标准型CVM3单作用(伸・缩)20,25
32,40
CM2VZ319
标准型CV3双作用40,50,63
80,100
CA1V3□08
标准型CVS1双作用40,50,63
80,100
CS1VS4□24
杆不回转型CVM5K双作用20,25
32,40
CM2KVZ3□90
杆不回转型CVM3K单作用(伸・缩)20,25
32,40
CM2KVZ319
杆不回转型CV3K双作用40,50,63CA1KV3□08
杆不回转型CVS1K双作用40,50,63CS1KVS4□24

带阀的导杆一体型气缸 MVGQ

    ・将阀、速度控制阀及气缸一体化。
型号系列缸筒内径(mm)适用阀
滑动轴承型MVGQM12,16,20SYJ3000
滑动轴承型MVGQM25,32,40,50,63VZ3000
VZ5000
滚珠衬套轴承型MVGQL25,32,40,50,63VZ3000
VZ5000
滚珠衬套轴承型MVGQL80,100VF3000

Go Top