产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 增压阀
- 润滑元件
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
测程缸
高精度行程可读缸 CEP1

系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 适用的计数器 |
---|---|---|---|
CEP1 | 双作用 | 12,20 | CEU5/CEU1 |
行程可读缸 CE1

系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 适用的计数器 |
---|---|---|---|
CE1 | 双作用 | 12,20,30,40,50,63 | CEU5/CEU1 |
带制动的行程可读缸 CE2

系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 适合计数器·控制器 |
---|---|---|---|
CE2 | 双作用 | 40,50,63,80,100 | CEU5 |
高精度无杆行程可读缸 ML2B

型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | ML2B | 双作用(缸体部分) | 25,32,40 |
行程可读气缸用多功能计数器 CEU5
种类 | 系列 | 适用的行程可读缸 |
---|---|---|
多功能计数器 | CEU5 | CEP1/CE1 CE2/ML2B |
执行器位置传感器 D-MP□

系列 | 测量范围 |
---|---|
D-MP025 | 25mm±1mm |
D-MP050 | 50mm±1mm |
D-MP100 | 100mm±1mm |
D-MP200 | 200mm±1mm |