产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 销钉气缸

销钉气缸

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

高精度定位用销钉夹紧缸 CKQG-X2370/CKQP-X2371

    ・高精度:杆前端摆动量±0.1mm以下。
    ・有位置再现性。
    ・可直接安装用户自己的工件定位销。
    ・内置金属防尘圈。
    ・气缸与导轨单元化 ,减少操作工时。
    ・可安装耐强磁磁性开关。
种类系列缸筒内径(mm)行程(mm)
内置标准磁石CKQG-X237032, 40, 5025, 30, 40, 50
内置强力磁石CKQP-X23715030, 50

偏心定位销夹紧缸 CKZP

    ・高精度。
     杆完全伸出时:摆动量±0.1mm以下。
     不会转精度:±0.1mm以下。
    ・有位置再现性。
     位置精度±0.05mm、距离精度±0.1mm
    ・高输出:返回端 1764N、伸出端 2362N
    ・安装部分符合NAAMS规格(ø71)。
系列缸筒内径(mm)行程(mm)
CKZP57, 7125, 50

基准销钉夹紧缸 MGPL50-X2616

    ・适合基准销钉或基准工件底座的移位。
    ・实现高精度的安装位置。
     更换气缸也可实现高精度的位置再现性。
    ・可安装耐强磁磁性开关D-P3DWA。
    ・标准品即配有金属防尘圈。
型号轴承系列动作方式缸筒内径(mm)
标准销钉缸滚珠衬套MGPL50-X2616双作用25, 40, 65

偏心销钉夹紧缸 CDQ2B-X2839

    ・具有应对偏心负载的高刚性。
    ・高刚性高精度。
     前端板完全伸出时振摆量在±0.1mm以下。
    ・通口位置有3个方向可选。
    ・有2个安装方向。
    ・标准型号即配有金属防尘圈。
    ・可安装磁性开关。
形式系列缸筒内径(mm)行程(mm)
偏心销钉夹紧缸CDQ2B-X283932, 40, 50偏心销钉夹紧缸

中心锁紧单元 MA331-X441

    ・可切换定位销安装部(可动部)的中心锁紧(定位)/
     自由(前端摆动)。
    ・将定位销设为自由状态后,即使焊接后工件发生形变也能从定位销上轻松取出。
    ・定位销摆动角度 3°±1°
系列动作方式操作空气压力
MA331-X441双作用0.2〜0.7MPa

浮动对中单元 MACM

    ・用于搬运工件的排列、定位。
     有助于传送带线路上的省空间化。
    ・采用平台形式
     最大允许承载质量1000kg(MACM10)。
     前后左右、倾斜、回转(360°)可向各个方向移动。
     滚珠轴承使运动平滑稳定。
     滑台中心定位精度:±1mm以下(未装载工件时)。
     滑台中心可动范围:最大ø100mm(MACM10-50)。
系列动作方式最大允许承载质量
KN
行程
mm
MACM双作用2, 4, 6, 1012, 20, 30, 50

其他销钉夹紧缸 

名称系列
销钉夹紧缸CKQR
销钉夹紧缸CKZP

Go Top