双联气缸
双联气缸 JMGP
-
・适用推进、升降、夹紧等的气缸
・全长:最大缩短48%(114mm→59.5mm)
・重量:最大削减38%(1.28kg→0.8kg)
・允许横向负载:6.6倍提高(0.06kg→0.4kg)
・杆不回转精度:最大40%提高(±0.1°→±0.06°)
・可缩短安装间距
・可从3个方向安装
上面安装、下面安装、底面安装
・可从4个方向配管
| 形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | 滑动轴承 | JMGPM | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
双联气缸 CXSJ
| 形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 标准型 | 滑动轴承 | CXSJM | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
| 标准型 | 球轴承 | CXSJL | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
双联气缸 CXS2
-
・双活塞提供2倍推力
・双活塞杆,不回转精度为±0.1°
・允许动能:0.016J(是以前型号的7倍)
・活塞的最高使用速度:800mm/s(是以前型号的2.6倍)
・最大标准行程扩大
・安装尺寸与现行产品CXS系列相同
| 形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | 滑动轴承、球轴承 | CXS2 | 双作用 | 6、10、15、20、25、32 |
双联气缸 CXS
| 形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 基本型 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
| 带气缓冲 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 20,25,32 |
| 带端锁 | 滑动轴承・球轴承 | CXS | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
| 双杆型 | 滑动轴承・球轴承 | CXSW | 双作用 | 6,10,15,20,25,32 |
长寿命气缸 CXS2-XB24
| 形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 长寿命 | 滑动轴承 | CXS2-XB24 | 双作用 | 6、10、16、20、25、32 |
滑动单元 CX2/CDBX2/CDPX2
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | CX2 | 双作用 | 10,15,25 |
滑动单元 CXW/CDBXW/CDPXW
-
・内置吸收冲击的液压缓冲器。
・缸体、端板部都可安装固定。
另外,实现了气缸与工件间的高精度平行度。
・带磁性开关(CDBXW系列:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXW系列:CDPXWM、CDPXWL)。
| 形式 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 标准型 | 滑动轴承 | CXWM | 双作用 | 10,16,20,25,32 |
| 标准型 | 球轴承 | CXWL | 双作用 | 10,16,20,25,32 |
















列表
照片