滑台气缸
紧凑型气动滑台 MXH2
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXH2 | 双作用 | 6,10,16,20,25 |
紧凑型气动滑台 MXH
-
・允许力矩最大提高2倍以上
・高刚性 采用新直线导轨
各允许力矩提高
・高刚性 新直线导轨、活塞部变更,重量得到减轻
重量减轻19%(ø20-10行程)
・可从3方向配管
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXH | 双作用 | 6,10,16,20 |
带直线导轨的薄型气缸 MXZ
-
・外形紧凑 全长:49.5mm,宽:30mm。
・气缸上装有直线导轨,可减少设计组装工时。
・用于电子基板等轻型工件的停止、定位和夹紧。
・可选择通口位置。
・可从3面安装磁性开关。
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXZ | 双作用 | 12,16,20,25 |
气动滑台 MXS
-
・工件安装台+气缸的紧凑一体化
・适合精密组装用的气动滑台
・高刚性/高精度
・由于采用十字滚轴导轨,可实现无间隙平滑动作
・小型/轻量
・由于采用双杆,可得到以前气缸2倍的输出力
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXS | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
| 对称型 | MXS□L | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
气动滑台 MXQ□
-
・全高降低:10%(27mm :以前30mm)
・产品重量:减轻22%(298g :以前380g)
・允许动能:提高64%(0.09J :以前0.055J)
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|
| 两侧配管型 | MXQ□A | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
| 小推力高刚性型 | MXQ□B | 双作用 | 6,8,12,16,20 |
| 单侧配管型 | MXQ□C | 双作用 | 8,12 |
| 高度互换型 | MXQ | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
气动滑台 MXQ
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXQ | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
| 对称型 | MXQ□L | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
气动滑台/高刚性型 MXQ32-X2600
-
・采用4列圆弧沟槽的直线导轨
实现高刚性、高精度
・滑台变位量:减小50%(0.022mm→0.011mm)
・最大承载质量160N
・铝制滑台
将可动部位轻量化,提高了承载负重
・操作通口、行程调节器、磁性开关集中在一侧,便于操作
| 形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 高刚性型 | MXQ32-X2600 | 双作用 | 32 |
气动滑台/可反转型 MXQR
-
・导轨与滑台一体化。
・采用循环式直线导轨,刚性高、精度高。
・可根据设置情况现场进行配管,调节器位置可变更。
・具有与MXQ系列的安装互换性。
・ø6缸径的也可安装缓冲器。
・缓和型/短行程型可安装缓冲器(RJ)。
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 可反转型 | MXQR | 双作用 | 6,8,12,16,20,25 |
薄型气动滑台 MXF
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXF | 双作用 | 8,12,16,20 |
气动滑台 MXW
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXW | 双作用 | 8,12,16,20,25 |
气动滑台 MXJ
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXJ | 双作用 | 4、6、8 |
气动滑台 MXJ
-
・小型 ·轻量
高:18mm、宽:34mm、重:267g (MXJ, ø12, 30行程)
・高精度
配有高精度直线导轨
移动平行度:0.005mm、安装平行度:0.03mm
・磁性开关和调节器可在同一面安装
・可短间距安装
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXJ | 双作用 | 12、16 |
气动滑台 MXP
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXPJ | 双作用 | 6 |
| 标准型 | MXP | 双作用 | 6,8,10,12,16 |
气动滑台/长行程 MXY
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MXY | 双作用 | 6,8,12 |
高精度气缸 MTS
| 型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
|---|---|---|---|
| 标准型 | MTS | 双作用 | 8,12,16,20,25,32,40 |
















列表
照片