产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 紧凑型气缸

紧凑型气缸

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

小型自由安装型气缸 CUJ/CDUJ

    ・比CU全长缩短64%、容积减少70%的省空间型气缸。
    ・带磁性开关(CDUJ系列:CDUJ)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CUJ单杆双作用4,6,8,10,12,16,20
标准型CUJ单作用(弹簧压回型)4,6,8,10,12,16,20

长寿命气缸 CUJ-XB24

    ・采用新技术,寿命为现行产品的4倍以上
     削减维护次数
    ・与现行产品(小型自由安装型气缸CUJ系列)的规格、外形尺寸相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
长寿命CUJ-XB24单杆双作用4、6、8、10、12、16、20

自由安装型气缸 CU/CDU

    ・可多面直接安装的省空间型气缸。
    ・带磁性开关(CDU系列:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CU单杆双作用6,10,16,20,25,32
标准型CU单作用(伸・缩)6,10,16,20,25,32
标准型CUW双杆双作用6,10,16,20,25,32
杆不回转型CUK单杆双作用6,10,16,20,25,32
杆不回转型CUK单作用(伸・缩)6,10,16,20,25,32
杆不回转型CUKW双杆双作用6,10,16,20,25,32
长行程标准型CU单杆双作用6,10,16,20,25,32
长行程
杆不回转型
CUK单杆双作用6,10,16,20,25,32
带气缓冲CU-A单杆双作用20,25,32
真空用ZCUK单杆双作用10,16,20,25,32

长寿命气缸 CU-XB24

    ・采用新技术,寿命为现行产品的4倍以上
     削减维护次数
    ・与现行产品(自由安装型气缸 CU系列)的规格、外形尺寸相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
长寿命CU-XB24单杆双作用6、10、16、20、25、32

方形气缸 CU-X3160

    ・采用方形活塞,实现了小型、轻量化
     重量:减轻59%(170g→70g)
     全长:缩短25%(132mm→99.5mm)
     宽、高:减小23%(24mm→18.4mm)
    ・比现行产品尺寸小一些,但输出力却更高
    ・4面均可按装小型磁性开关

    ※CU-X3160已于2023年6月停产。
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CU-X3160单杆双作用20

自由安装型气缸/紧凑型 CDU-X3178

    ・采用方形活塞,实现了小型、轻量化
     重量最多减轻49%
     宽度最多减小35%
     全长最多缩短10%
    ・5个方向可安装
     用于横向安装的孔间距及孔尺寸与现行产品CU系列相同
    ・有横向安装时高度互换的专用隔板可选
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
紧凑型CDU-X3178单杆双作用20,32

薄型气缸/紧凑型 CQS/CDQS

    ・全长缩短的方形气缸,可在3面或4面安装磁性开关。
     安装的磁性开关不会从本体中探出的紧凑型气缸。
    ・追加了双耳环用安装件、紧凑型脚座安装件。
    ・带磁性开关(CDQS系列:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
     CDQS□S)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CQS单杆双作用12,16,20,25
标准型CQS单作用(伸・缩)12,16,20,25
标准型CQSW双杆双作用12,16,20,25
杆不回转型CQSK单杆双作用12,16,20,25
杆不回转型CQSKW双杆双作用12,16,20,25
耐横向负载型CQS□S单杆双作用12,16,20,25

长寿命气缸 CQS-XB24

    ・采用新技术,耐久性为原先的4倍
     减少维护次数
    ・与现有产品(薄型气缸/紧凑型气缸CQS系列)的规格、安装尺寸相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
长寿命CQS-XB24单杆双作用12、16、20、25

薄型气缸 JCQ/JCDQ

    ・追加轴向脚座型、法兰型(ø32~ø100)
    ・紧凑型 全长缩短6.5mm、宽度减小6mm、高度减小4mm
    ・质量最多减小46% (382g→204g)
    ・容积最大减小40%
    ・带磁性开关(JCDQ系列:JCDQ)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型JCQ单杆双作用12,16,20,25,32,40,50,63,80,100

薄型气缸 CQ2/CDQ2

    ・全长缩短的省空间型气缸,适合紧凑化设计的装置。
    ・4面均可安装小型磁性开关(ø12~ø25为2面)。
    ・磁性开关不会探出。
    ・重量轻:减小5~13%(与原CQ2相比)。
    ・追加了双耳环用安装件、紧凑型脚座安装件。
    ・追加了带杆前端安装件且附带安装螺钉的型号(不必再另行配备)。
    ・带磁性开关(CDQ2系列:CDQ2、CDQ2W、
     CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CQ2-Z单杆双作用12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
标准型CQ2W-Z双杆双作用12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
标准型CQ2-Z单作用(伸・缩)12,16,20,25,32,40,50
大口径CQ2-Z单杆双作用125,140,160,180,200
大口径CQ2W-Z双杆双作用125,140,160,180,200
长行程CQ2-Z单杆双作用32,40,50,63,80,100
杆不回转型CQ2K-Z单杆双作用12,16,20,25,32,40,50,63
杆不回转型CQ2KW-Z双杆双作用12,16,20,25,32,40,50,63
轴向配管型
(集中配管型)
CQP2单杆双作用12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
轴向配管型
(集中配管型)
CQP2单作用(伸・缩)12,16,20,25,32,40,50
耐横向负载型CQ2□S-Z单杆双作用32,40,50,63,80,100
端锁型CBQ2单杆双作用20,25,32,40,50,63,80,100

长寿命气缸 CQ2-XB24

    ・采用新技术,耐久性提高至4倍以上
     减少维护次数
    ・规格、外形尺寸与以前产品(薄型气缸CQ2系列)相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
长寿命气缸CQ2-XB24单杆双作用12、16、20、25、32、40

薄型气缸/多边形活塞正方形气缸 CDQ2B-X3162

    ・采用多边形活塞,实现了小型、轻量化
     重量:减轻30%(199g→139g)
     高度:降低15%(49.5mm→42mm)
     宽:减小13%(45mm→39mm)
     全长:缩短11%(50mm→44.5mm)
    ・4面均可安装小型磁性开关
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2B-X3162单杆双作用32,40,50

薄型气缸/多边形活塞长方形气缸 CDQ2B-X3164

    ・采用多边形活塞,实现了小型、轻量化
    ・高度相同,但宽和全长缩短了
     重量:减轻28%(278g→200g)
     宽:减小27%(45mm→33mm)
     全长:缩短7%(50mm→46.5mm)
    ・2面可安装小型磁性开关
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2B-X3164单杆双作用32,40,50

薄型气缸/2倍输出力型 CDQ2B-X3166

    ・采用长方形活塞,与CQ2系列宽度相同情况下可提供2倍的输出力
    ・重量:减轻51%※(648g→317g)
    ・全长:缩短50%※(130.5mm→65mm)
     ※与现行产品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(双行程气缸)相比
    ・4面均可按装小型磁性开关
形式系列动作方式尺寸
标准型CDQ2B-X3166单杆双作用45(相当于ø32×2的受压面积)
57(相当于ø40×2的受压面积)
71(相当于ø50×2的受压面积)

薄型气缸/省空气型 CDQ2B-X3150

    ・空气消耗量:最多见少46%
    ・将压出侧的空气引至吸入侧,实现空气再利用
     (内置排气回收回路)
    ・仅配管即可实现省空气
    ・外形尺寸、安装尺寸与现行产品CDQ2系列相同
     ※仅支持通孔型安装
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2B-X3150单杆双作用32,40,50

薄型气缸、省空气型/多边形活塞正方形气缸 CDQ2B-X3205

    ・内置排气回收回路,采用多边形活塞,实现了小型、轻量化
    ・空气消耗量:最多减少46%
    ・将压出侧的空气引至吸入侧,实现空气再利用
     (内置排气回收回路)
    ・仅配管即可实现省空气
    ・小型(采用多边形活塞)
     宽:减小13%、高:缩短11%、全长:缩短11%
     ※与CDQ2、ø32, 10行程的相比
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2B-X3205单杆双作用32,40,50

薄型气缸、省空气型/多边形活塞长方形气缸 CDQ2B-X3206

    ・内置排气回收回路,采用多边形活塞,实现了小型、轻量化
    ・空气消耗量:最多减少46%
    ・将压出侧的空气引至吸入侧,实现空气再利用
     (内置排气回收回路)
    ・仅配管即可实现省空气
    ・小型(采用多边形活塞)
     宽:减小27%、全长:缩短7%
     ※与CDQ2、ø32, 10行程的相比
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2B-X3206单杆双作用32,40,50

薄型气缸、省空气型/2倍输出力型 CDQ2B-X3207

    ・内置排气回收回路,采用多边形活塞,实现了小型、轻量化
    ・空气消耗量:最多减少46%
    ・将压出侧的空气引至吸入侧,实现空气再利用
     (内置排气回收回路)
    ・仅配管即可实现省空气
    ・小型(采用多边形活塞)
     与CQ2系列宽度相同情况下可提供2倍的输出力
     全长:缩短50%※ (130.5mm→65.3mm)
     ※与现行产品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(双行程气缸)相比
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2B-X3207单杆双作用45(相当于ø32×2的受压面积)
57(相当于ø40×2的受压面积)
71(相当于ø50×2的受压面积)

行程末端推力气缸 CDQ2A-X3260

    ・空气消耗量:最多削减73%
     3.6L(ANR)→2.3L(ANR)、CQ2、ø50, 200行程的比较
    ・行程末端前的5mm处开始产生推力(仅伸出动作)
     推力行程位置前由辅助气缸执行动作,可实现节能
    ・产生推力时也可平滑动作
    ・小型磁性开关可安装于辅助气缸的4个面
    ・可安装CQ2系列的杆侧法兰型
    ・适合用于在行程末端处输出力的压入、夹紧(压紧)等
    ・与以前气缸相同,只需一个电磁阀即可控制
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CDQ2A-X3260单杆双作用推力气缸:40、50
辅助气缸:20、25

带气缓冲的薄型气缸 RQ/RDQ

    ・薄型气缸CQS、CQ2系列上采用了气缓冲机构。
     全长仅需延长+2.5mm~13mm。
    ・可吸收的动能提高了约3倍(与垫缓冲型CQS、CQ2相比)
    ・追加了紧凑型脚座安装件。
    ・带磁性开关(RDQ系列:RDQ)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型RQ单杆双作用20,25,32,40,50,63,80,100

薄型气缸/导杆型 CQM/CDQM

    ・薄型气缸CQS、CQ2系列内置导杆。
    ・不回转精度为±0.2°以下。
    ・耐横向负载能力为2~4倍 ※与薄型气缸CQ系列相比。
    ・可直接安装负载。
    ・安装尺寸上具有与CQS、CQ2系列的互换性。
    ・带磁性开关(CDQM系列:CDQM)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CQM双作用12,16,20,25,32,40
50,63,80,100

薄型气缸/扁平型 CQU

    ・活塞为椭圆形,宽度尺寸最多可减小40%(与CQ2系列相比)。
    ・重量轻 最多减轻36%(与MU系列相比)。
    ・4个方向上均可安装磁性开关。
    ・开关不会探出本体。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CQU单杆双作用20,25,32,40

扁平型气缸 MU/MDU

    ・活塞为椭圆形,节省空间。
    可从多个方向安装。
    ・4个方向上均可安装小型磁性开关。
    ・磁性开关不会探出本体。
    ・行程最长可达300mm。
    ・带磁性开关(MDU系列:MDU、MDUW)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型MU-Z单杆双作用25,32,40,50,63
标准型MU-Z单作用(伸・缩)25,32,40,50,63
标准型MUW-Z双杆双作用25,32,40,50,63

Go Top