WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 電動驅動器/電動缸 » 滑塊型

滑塊型

電動驅動器/附導桿型 馬達折返型 LEYG

    LEYG系列 步進馬達(伺服DC24V),伺服馬達(DC24V)
    ・導桿輕巧一體化實現耐橫向負載・高精度止迴轉
    ・前端橫向負載:5倍(有桿型、尺寸25, 100行程的比較)
    ・銅套軸承、滾珠軸承對應
      對應扭矩載重、阻擋使用(銅套軸承)
    ・速度控制・定位:最大64點
    ・可切換推動控制
      可保持在活塞桿推動工作物等的狀態 ¡往復定位精度:±0.02mm以下

    LEY系列 AC伺服馬達
    ・高出力馬達(100W/200W)
    ・高速搬送能力提昇
    ・高加減速度對應 (5000 mm/s2)
    ・脈衝輸入型
    ・搭載絕對編碼器
    ・Motorless specification is available. Click here for details
    ・Compatible drivers: Click here for LECSS-T,LECY□
規格系列行程
(mm)
推動推力 [N]速度
(mm/s)
螺桿導程 (mm)
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEYG1630 ~ 200MAX.141MAX.5002.5,5,10
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEYG2530 ~ 300MAX.452MAX.5003,6,12
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEYG3230 ~ 300MAX.707MAX.5004,8,16
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEYG4030 ~ 300MAX.1058MAX.3004,8,16
伺服馬達
(DC24V)
LEYG16A30 ~ 200MAX.111MAX.5002.5,5,10
伺服馬達
(DC24V)
LEYG25A30 ~ 300MAX.130MAX.5003,6,12
AC伺服馬達LEYG25□S30 ~ 300MAX.485MAX.9003,6,12
AC伺服馬達LEYG32□S30 ~ 300MAX.588MAX.12005,10,20

产品特点

SMC- Electric Actuators

Electric Actuators

Go Top

Go Top