WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 電動驅動器/電動缸 » 滑塊型

滑塊型

電動驅動器/有桿型 馬達折返型 LEY

    LEY系列 步進馬達(伺服DC24V),伺服馬達(DC24V)
    ・長行程對應: Max. 500 mm
    ・直接安裝3方向、金具安裝3種類
    ・可安裝磁簧開關
    ・速度控制・定位:最大64點
    ・可切換推動控制
     可保持在活塞桿推動工作物等的狀態
    ・往復定位精度: ±0.02 mm以下
    ・耐塵・防滴 (IP65) 規格

    LEY系列 AC伺服馬達
    ・高出力馬達 (100/200/400 W)
    ・高速搬送能力提昇
    ・高加速度對應 (5000 mm/s2)
    ・脈衝輸入型
    ・搭載絕對編碼器
    ・往復定位精度:±0.02mm以下
    ・耐塵・防滴(IP65相當)規格
    ・備有無馬達規格 請點擊這裏 詳細
    ・對應控制器: 請點擊這裏 LECSS-T,LECY□
規格系列行程
(mm)
推動推力
(N)
速度
(mm/s)
螺桿導程
(mm)
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEY16□30 ~ 300MAX.141MAX.5002.5,5,10
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEY25□30 ~ 400MAX.452MAX.5003,6,12
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEY32□30 ~ 500MAX.707MAX.5004,8,16
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEY40□30 ~ 500MAX.1058MAX.3004,8,16
伺服馬達
(DC24V)
LEY16□A30 ~ 300MAX.111MAX.5002.5,5,10
伺服馬達
(DC24V)
LEY25□A30 ~ 400MAX.130MAX.5003,6,12
AC伺服馬達LEY25□S30 ~ 400MAX.485MAX.9003,6,12
AC伺服馬達LEY32□S30 ~ 500MAX.588MAX.12005,10,20
AC伺服馬達LEY63□S100 ~ 800MAX.3343MAX.10005 (2.86),5,10,20

产品特点

SMC- Electric Actuators

Electric Actuators

Go Top

Go Top