WEBカタログ

無電池絕對式編碼器型

電動驅動器/滑塊型 滾珠螺桿驅動 LEFS

    LEFS系列 步進馬達(伺服DC24V)伺服馬達(DC24V)
    ・最大可搬質量:65kg
    ・往復定位精度:±0.015mm(高精度型)
    ・無塵規格:ISO Class4(ISO14644-1)對應(11-LEFS)

    LEFS Series AC Servo Motor
    ・LEFS系列 AC伺服馬達
    ・高出力馬達(100W/200W/400W)
    ・高速搬送能力提昇
    ・高加減速度 (20,000 mm/s2)
    ・脈衝輸入型
    ・搭載絕對編碼器
    ・往復定位精度:±0.01mm(高精度型)
    ・無塵規格: ISO Class 4 (ISO14644-1)對應(11-LEFS)
    ・備有無馬達規格 請點擊這裡 詳細
    ・對應控制器: 請點擊這裡 LECSS-T,LECY□
規格系列行程
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
螺桿
導程
(mm)
步進馬達
(伺服DC24V)
LEFS1650 ~ 500MAX.15MAX.7005,10
步進馬達
(伺服DC24V)
LEFS2550 ~ 800MAX.30MAX.11006,12,20
步進馬達
(伺服DC24V)
LEFS3250 ~ 1000MAX.50MAX.12008,16,24
步進馬達
(伺服DC24V)
LEFS40150 ~ 1200MAX.65MAX.120010,20,30
伺服馬達
(DC24V)
LEFS16A50 ~ 500MAX.10MAX.5005,10
伺服馬達
(DC24V)
LEFS25A50 ~ 800MAX.18MAX.8006,12,20
AC伺服馬達
(100/200/400 W)
LEFS25S50 ~ 800MAX.20MAX.15006,12,20
AC伺服馬達
(100/200/400 W)
LEFS32S50 ~ 1000MAX.45MAX.15008,16,24
AC伺服馬達
(100/200/400 W)
LEFS40S150 ~ 1200MAX.60MAX.150010,20,30

产品特点

SMC- Electric Actuators

Electric Actuators

Go Top

Go Top