产品目录

产品信息 »  产品目录  » 静电对策元件(静电消除器)  » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型

静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型

静电消除器/棒型 IZS40/41/42

    ・采用双AC方式,电位振幅为25V以下(安装高度300mm时)。
    ・反馈传感器可实现高速除静电。
    ・自动平衡传感器可减少调节和维护工时。
    ・操作简单,接通电源即可使用(标准型)。
    ・可远程设定。
    ・可连续配线。
    ・有高速除静电电极针卡盒和节能除静电电极针卡盒可供选择。
系列形式离子产生方式偏置电压
(离子平衡)
IZS42双AC型电晕放电式±30V
IZS41反馈传感器型电晕放电式±30V
IZS40标准型电晕放电式±30V

产品特点

|双AC型 IZS42系列 (电位振幅降低规格)

电位振幅为25V以下 与以前产品相比降低80%

(与IZS31系列 设置高度300mm时比较)



采用SMC独有的双AC方式运行,可降低电位振幅。
即使对于静电敏感的电子零件,进行除静电时也不会造成除静电放电(ESD)的破坏。
即使近距离设置,也可降低对工件施加的电位振幅。

采用独有的双AC方式运行

双AC型/IZS42

+离子与−离子同时放出,+−离子可均匀到达工件,因此电位振幅降低。

AC型

同周期的+离子与−离子成带状交替到达工件,因此电位振幅变大。

玻璃基板的除静电

玻璃基板在平台上取放时
可防止由于剥离带电造成的静电破坏。

电气基板的除静电

电气基板划片后取放时,可防止由于拾取带电造成的静电破坏。

|反馈传感器型IZS41系列 (快速除静电规格)

运用反馈传感器快速除静电

注)内置离子平衡传感器。



反馈传感器(可选项)读取工件的带电电位,通过连续释放与之相反极性的离子加快除静电速度

电气基板的除静电

・防止因放电造成元件的破损
・防止灰尘附着

玻璃基板的除静电

・防止因粘着、放电造成的破损
・防止灰尘附着

可选择除静电完成后(离子平衡:±30V以内)的运转模式

节能运转模式

除静电后,停止离子产生削减消耗功率。

连续除静电运转模式

除静电后,以±30V为目标,通过AC方式继续运行,防止工件被再次带电。

|标准型 IZS40系列

操作简单,只要接通电源就可以使用

远距离设置时(1000mm)的除静电速度提高=3.2秒(缩短41%)


1000V→100V除静电时的除静电数据

条件:离子发生频率30Hz 供给压力:0.1MPa
   使用快速除静电电极针卡盒

可选AC电源适配器

适合树脂、橡胶零件(小零件)的除静电、除尘。

塑料瓶的除静电

・·防止搬运时的倾倒
・防止灰尘的附着

成型品的除静电

・提升成型品从模具上的脱离性

|其他特点


利用自动平衡传感器削减调整工时·维护工时 IZS41IZS42

内置型(标准配备)

内置于静电消除器本体,无需选择设置场所。
从静电消除器产生的离子通过地线监视,由+与— 的离子供给量的调整,控制维持一定状态的除静电区域的偏置电压(离子平衡)。

高精度型(可选项)

・工件附近的离子平衡可高精度调整。
・减少因设置高度或外界的影响造成的除静电区域的偏置电压变化。
・可选择仅在连接时进行调整的“手动运行模式”和在连接状态下一直进行调整的“自动运行模式”。

结合使用目的,可选择多种低维护电极针卡盒IZS40IZS41IZS42




・从电极针周围排出压缩空气
可降低电极针的脏污程度。


・2种电极针材质
 钨钢/单晶硅(硅晶片用)

通过单侧空气配管可实现空气供给IZS40IZS41IZS42

・通过配管直径的最佳设计,即使单侧配管也可充分维持吹气性能



可选择供气口:右侧/左侧/两侧IZS40IZS41IZS42



可选择棒体长度IZS40IZS41IZS42



可进行远程设定IZS41IZS42


・可从远距离调整或设定多台静电消除器。
・可根据地址设定识别16台
・频率设定
・偏置电压调整
・维护检测警报 临界值变更
 (3级)
・内置传感器 有效/无效 切换

可连续配线IZS41IZS42


可连接台数 IZS41:最多8台 IZS42:最多5台
 〈条件〉棒体长度340~2500mm、电源电缆3m、
     连续配线电缆2m时
削减与电源的配线工时


安全功能IZS41IZS41IZS42


・防止电极针卡盒掉落功能
 双动作锁定

・防掉落底板
 更可确实防止电极针卡盒掉落

|各型号 功能一览表

|应用例

Go Top