产品目录

管接头&针阀/管子

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

氟树脂高级管接头/嵌入式衬套型 LQ1

    ・材质:New PFA。
    ・4重密封构造。
    ・采用减径方式,无需变更主体即可更换管子尺寸。
系列最高使用压力使用温度(℃)
LQ11.0MPa0~200

氟树脂高级管接头/嵌入式衬套型 LQ2

    ・材质:New PFA。
    ・4重密封构造。
    ・采用减径方式,无需变更主体即可更换管子尺寸。
系列最高使用压力使用温度(℃)
LQ21.0MPa0~200

氟树脂高级管接头/扩口型 LQ3

    ・材质:New PFA。
    ・3重密封构造。
    ・便于组装。
系列最高使用压力使用温度(℃)
LQ31.0MPa螺母材质PVDF:0~150
螺母材质PFA:0~200

氟树脂针阀 LVN

    ・材质:New PFA。
    ・接头一体构造。
     使用高级管接头/LQ2系列
    ・3重密封构造。
系列适合管子外径
公制
适合管子外径
英制
流量调节范围(L/min)孔口径(mmφ)
LVN4~121/8''~1/2''0~124.4~10

氟树脂管子 TL/TIL

    ・材质:Super PFA。
    ・最高使用温度:260℃(因条件而异)。

     ※订制
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8''
1/2'',3/4'',1'',1 1/2''
半透明

氟树脂管子(PFA) TLM/TILM

    ・最高使用温度:260℃(因条件而异)。
    ・通过食品卫生法实验。
    ・FDA(美国食品药品监督管理局)§177-1550溶出实验合格。
系列管子外径
公制
管子外径
英制
颜色
TLM/TILMφ2,φ3,φ4,φ6
φ8,φ10,φ12,φ16
φ19,φ25
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1''
φ1 1/4''
半透明、黒
红、蓝

软质氟树脂管子 TD/TID

    ・最高使用压力1.6MPa(20℃时)※
    ・食品卫生法实验合格。
    ・FDA(美国食品药品监督管理局)§177-1550溶出实验合格。
    ・最高使用温度:260℃(因条件而异)。

    ※不同尺寸数值不同。
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色
TD/TIDφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
半透明

FEP管子(氟树脂) TH/TIH

    ・最高使用压力2.3MPa(20℃时)※
    ・食品卫生法实验合格。
    ・FDA(美国食品药品监督管理局)§177-1550溶出实验合格。
    ・最高使用温度:200℃(因条件而异)。

    ※不同尺寸数值不同。
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色
TH/TIHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4''半透明、黒、红、蓝

Go Top