产品目录

产品信息 »  产品目录  » 氟树脂元件/氯乙烯元件  » 化学液用阀

化学液用阀

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

化学液用气控阀/接头一体型 LVC

    ・主体材质:New PFA。
    ・相同形状的N.C./N.O./双作用。
    ・可用于100℃的流体温度。
    ・集装底座型号:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5。
系列形式阀形式适合管子外径孔口径
(mmφ)
LVC气控型
接头一体型
N.C./N.O./双作用公制:3~25
英制:1/8~1
4~22

化学液用气控阀/螺纹拧入型 LVA

    ・主体材质:New PFA/SUS/PPS。
    ・膜片材质:可选择PTFE,EPR,NBR。
    ・可用于有机溶剂。
     主体:SUS、执行部分:ADC、缓冲件:可选择FKM或EPDM。
    ・集装型号:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5。
系列形式阀形式接管口径
适合管子外径
孔口径
(mmφ)
LVA气控型
螺纹拧入型
N.C./N.O./双作用1/8~12~22
LVA气控型
可用于有机溶剂
N.C./N.O./双作用公制:6~19
英制:1/4~1
4~22

化学液用阀/手动型(接头一体型/螺纹拧入型) LVH

    ・主体材质:New PFA/SUS/PPS
    ・有保持、非保持式
    ・可用于有机溶剂
     主体:SUS、执行部:ADC、缓冲件:可选择FKM或EPDM
    ・集装型号:LLH2,LLH3,LLH4
系列形式阀形式接管口径
适合管子外径
孔口径
(mmφ)
LVH手动型
(接头一体型/螺纹拧入型)
N.C.螺纹拧入型 1/8~1/2
接头一体型 公制:φ3~φ12
英制:1/8~1/2
4~12
LVH手动型
可用于有机溶剂
N.C.公制:6~19
英制:1/4~1
4~22

化学液用气控阀/小型 LVD

    ・省空间的小型阀。
     配管方向的尺寸最多缩短了29%。
    ・主体材质:New PFA。
    ・膜片材质:PTFE。
    ・执行部材质:PPS,PVDF(LVD-F/FN)。
系列形式阀形式适合管子
外径
公制
适合管子
外径
英制
孔口径
(mmφ)
LVD接头一体型N.C./N.O./双作用3~191/8~3/42~16
LVD伸管式N.C./N.O./双作用6~191/4~3/44~16
LVD-F/FNLQ1接头一体型N.C./N.O./双作用3~251/8~14~22
LVD-F/FNLQ3接头一体型N.C./N.O./双作用6~251/4~14~22
LVD-F/FN伸管式N.C./N.O./双作用6~251/4~14~22

化学液用气控阀/外部无金属 LVQ

    ・无螺钉的一体构造。
     执行部与主体部的连接处为不使用金属螺钉的无金属构造。
    ・主体材质:New PFA。
    ・膜片材质:PTFE。
    ・执行部材质:PVDF。

    注)管子尺寸。
系列形式阀形式适合管子外径
公制
适合管子外径
英制
孔口径
(mmφ)
LVQ接头一体型N.C./N.O./双作用3~251/8〜14~22
LVQ省空间型N.C./N.O./双作用接头尺寸:
2~6
接头尺寸:
2~6
4~22
LVQ伸管式N.C./N.O./双作用6~25 注)1/4〜1 注)4~22

Go Top