产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 增压阀
- 润滑元件
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
真空系统的相关元件
吸板 SP

系列 | 外形 | 吸附部尺寸 | 烧结金属滤芯粒径 | 吸附口 |
---|---|---|---|---|
SP | 长方形、正方形 | □50×50mm 、□100×100mm、□150×150mm □200×200mm、□250×250mm、□300×300mm | φ0.3(球体) | 1/8 |
真空用自由安装型气缸 ZCUK

系列 | 缸筒内径 (mm) | 真空吸盘直径 | 行程 (mm) |
---|---|---|---|
ZCUK | 10,16,20,25,30 | φ2~φ50 | 5~50 |
真空用过滤器 AFJ
-
・保护真空元件。
・过滤精度:5,40,80μm。
・大流量:max.660L/min(ANR)。
・滤芯可在洗净后重复使用。
・可去除水滴。
・透明杯体保护罩将杯体完全包覆。
系列 | 连接口径 | 推荐流量L/min (ANR) | 过滤精度[μm] |
---|---|---|---|
AFJ | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180,380,660 | 5,40,80 |
真空用水滴分离器 AMJ-D

系列 | 连接口径 | 推荐流量L/min (ANR) | 使用压力范围 | 水滴去除率 |
---|---|---|---|---|
AMJ-D | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 200,350,500 | −100〜0kPa | 99% |
真空用冷凝水分离器 AMJ

-
・去除真空管路中的水滴
防止真空元件出现故障
・质量:最多减小18%(AMJ40:0.43kg←AMJ4000:0.6kg)
・水滴去除率:90%以上
・采用2层构造,耐环境性优秀
杯体外周安有透明保护罩
可视性好 : 360°
系列 | 连接口径 | 推荐流量L/min (ANR) | 使用压力范围 | 水滴去除率 |
---|---|---|---|---|
AMJ | 1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 200,350,500 | −100〜0kPa | 90% |
真空泵用排气洁净器 AMV

系列 | 连接口径 | 最大出力流量 (【L/min(ANR)】 | 油雾分解率 | 过滤精度 |
---|---|---|---|---|
AMV | 1,11/2,2,3BJIS 10K FF法兰 4BJIS 10K FF法兰 | 360~16000 | 99.5%以上 | 0.3μm (吸收效率95%) |