产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 增压阀
- 润滑元件
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
真空发生器
真空发生器 ZH
-
・小型· 轻量
全长:最多减少11%(缩短6.7mm)[直接配管型]
通口高度:最多减少25%(缩短9.1mm)[直接配管型]
重量:最多减轻74%(减轻65.1g)[直接配管型]
体积:最多减小39%(削减14.1cm3)[盒型]
・4种安装方法
直接安装、标准托架安装、L形托架安装、DIN导轨安装
・备有消音器/标准托架(仅直接配管型)
系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考值 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
ZH13DSA | 1.3 | 40 | 84 | 2〜50 |
ZH15DSA | 1.5 | 58 | 113 | 2〜100 |
ZH18DSA | 1.8 | 76 | 162 | 2〜125 |
ZH20DSA | 2.0 | 90 | 196 | 2〜150 |
全不锈钢材质真空发生器 ZH□□-X267
系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考值 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 |
ZH07-X267 | 0.7 | 12 | 23 | 2~20 |
ZH10-X267 | 1.0 | 24 | 46 | 2~32 |
直通型真空发生器 ZU□A
-
・小型· 轻量
外形尺寸:φ10.4、重量:3.9g、全长:52mm
・通口连接口径
φ4、φ6快换接头、Rc1/8内螺纹、φ5/32"
・到达真空压力(kPa)
S型:–90、–87、–85
L型:–48、–40
系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] S型 | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] L型 | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考值 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03SA | 0.3 | 1.8 | ― | 3.7 | 2〜8 |
ZU04SA | 0.4 | 3.2 | ― | 7.4 | 2〜10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |
带真空发生器的吸盘 ZHP
-
・真空发生器和吸盘一体化,设置空间和配管工时得到削减!
・2级真空发生器
吸入流量增加50%、空气消耗量削减30%
・维护性提高
通过锁板进行拆装,吸盘更换时的作业工时得到削减!
・吸盘直径:.63, .80
系列 | 吸盘径 | 吸盘形状 | 喷嘴公称直径 |
---|---|---|---|
ZHP | φ63、φ80 | 风琴型带沟、平型带沟 | φ0.7, φ1.0, φ1.2, φ1.5 |