产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 控制器/驱动器

控制器/驱动器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

集装式控制器 JXD1-M□

    ・最多可连接16轴
     最多可连接 8 个驱动单元
    ・无风扇设计
     无冷却风扇,无需担心风扇更换
    ・使用温度范围 0~55℃
    ・通信协议
      CC-Link
     EtherNet/IP™
    ・所有连接均可从前端接入
系列对应电机电源电压通信协议连接执行器驱动单元数量控制轴数
JXD1-M□免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
DC24V
±10%
CC-Link
EtherNet/IP™
LE2□最多8个单元最多16轴

步信息输入型控制器 JXC51/61

    ・出厂时已设定执行器规格(出售执行器、控制器组件)
    ・可通过简易模式进行简单设定、通过正常模式进行详细设定
    ・示教盒、控制器设定软件
形式系列对应电机电源电压并联输入输出
输入点数
并联输入输出
输出点数
定位参数点数
步进电机输入型JXC51/61步进电机
(带编码器DC24V)
DC24V
±10%
11点
(光耦合器绝缘)
13点
(光耦合器绝缘)
64点

步进电机控制器 JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1

    ・对应EtherCAT™、EtherNet/IP™、PROFINET,DeviceNet™
    ・对应2种动作指示方法
     步序号指示运转、数值指示运转
    ・通信线缆可连续配线
    ・对应数值监控
    ・可IO-Link通信
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 步进电机控制器 JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
    说明书
    系列 查看搜索结果
    JXCE1(标准规格)
    JXCEF(对应安全规格)
    查看搜索结果
    JXC91(标准规格)
    JXC9F(对应安全规格)
    查看搜索结果
    JXCP1(标准规格)
    JXCPF(对应安全规格)
    查看搜索结果
    JXCD1(标准规格)查看搜索结果
    JXCL1(标准规格)
    JXCLF(对应安全规格)
    JXCM1(标准规格)
  • 步进电机控制器 JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
    自我宣告书
    系列 查看搜索结果
    JXCE1(标准规格)
    JXCEF(对应安全规格)
    JXC91(标准规格)
    JXC9F(对应安全规格)
    查看搜索结果
    JXCP1(标准规格)
    JXCPF(对应安全规格)
    JXCD1(标准规格)
    JXCL1(标准规格)
    JXCLF(对应安全规格)
    JXCM1(标准规格)
系列对应电机电源电压现场总线
JXCE1(标准规格)
JXCEF(对应安全规格)
步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
EtherCAT™
JXC91(标准规格)
JXC9F(对应安全规格)
步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
EtherNet/IP™
JXCP1(标准规格)
JXCPF(对应安全规格)
步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
PROFINET
JXCD1(标准规格)步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
DeviceNet™
JXCL1(标准规格)
JXCLF(对应安全规格)
步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
IO-Link
JXCM1(标准规格)步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
IO-Link

真空发生器系统一体型阀岛 JSY1000-E

    ・紧凑的多功能阀岛
     将元件一体化,适合同时使用执行器与真空吸附的应用
    ・对应EtherCAT®
    ・多功能阀岛可节省配线和配管
    ・设置面积:减小64%
    ・产品重量:减小42%
    ・节能功能
     CO₂排放量(空气消耗量):减少90%
系列流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
气缸驱动
尺寸
消耗功率(W)
JSY1000-E0.910.48φ400.2(带节电回路)

无需编程的控制器 LECP1

    ・无需编程。
    ・不使用电脑和示教盒即可对电动执行器进行动作设定。
    ・速度和加速度可16级调节。
    ・也对应带锁的电动执行器。
    ・3级压触推力设定。
型号系列对应电机电源电压并联输入输出
输入点数
并联输入输出
输出点数
定位
模块
点数
无需编程型LECP1步进
电机
(带编码器
DC24V)
DC24V
±10%
6点
(光耦合绝缘)
6点
(光耦合绝缘)
14点

带缓慢运行用输入信号的步进电机控制器 LECP1-XB182

    ・依靠并联输入信号实现缓慢运行
     可用输入信号的ON/OFF控制缓慢运行。
    ・应用示例
     适合用于一边观察气缸的运动,一边用按钮调节进给量。
形式系列对应电机电源电压并联输入输出的
输入点数
并联输入输出的
输出点数
定位模式点数
带缓慢运行用输入信号LECP1-XB182步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
6点
(光电耦合器绝缘)
6点
(光电耦合器绝缘)
2点

无需编程的控制器(带行程记忆功能) LECP2

    ・类似气缸的端至端控制。
    ・两端及中间共12点定位。
型号系列对应电机电源电压并联输入输出
输入点数
并联输入输出
输出点数
定位
模式
点数
无需编程型
(带行程记忆功能)
LECP2步进电机
(带编码器DC24V)
DC24V ±10%6点
(光耦合绝缘)
6点
(光耦合绝缘)
短点2点
中间12点

步进电机驱动器(脉冲输入型) LECPA

    ・采用脉冲信号的驱动器,可在任意位置定位。
     可使用用户自备的定位单元控制电动执行器。
    ・对应原点复位指示信号。
    ・带推力限制功能(可执行推压动作、夹持动作)。
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 步进电机驱动器(脉冲输入型) LECPA
    说明书
    系列 查看搜索结果
    LECPA查看搜索结果
  • 步进电机驱动器(脉冲输入型) LECPA
    自我宣告书
    系列 查看搜索结果
    LECPA查看搜索结果
型号系列对应电机电源电压并联输入输出
输入点数
并联输入输出
输出点数
定位
模式
点数
脉冲输入
LECPA步进电机
(带编码器DC24V)
DC24V
±10%
5点
(光耦合绝缘)
9点
(光耦合绝缘)

AC伺服电机驱动器(脉冲输入型) LECS

    ・脉冲输入型的电机驱动器。
    ・对应电机容量:100W、200W、400W。
    ・对应编码器:
     相对增量型
     绝对增量型
    ・采用自动增益调整伺服系统。
    ・带显示设定功能
    ・可通过最多255的点表进行定位
型号系列对应电机电源电压并联
输入输出
输入点数
并联
输入输出
输出点数
脉冲输入型
(相对增量型编码器用)
LECSAAC伺服电机
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
6点4点
脉冲输入型
(绝对增量型编码器用)
LECSBAC伺服电机
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
10点6点
CC-Link直接输入型
(绝对增量型编码器用)
LECSCAC伺服电机
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
SSCNETⅢ型
(绝对增量型编码器用)
LECSSAC伺服电机
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
SSCNETⅢ/H型
(绝对增量型编码器用)
LECSS-TAC伺服电机
(100W/200W/400W)
AC200~240V
(50/60Hz)
脉冲输入型/定位型
(绝对增量型编码器用)
LECSB-TAC伺服电机
(100W/200W/400W)
AC200~240V
(50/60Hz)
10点6点
CC-Link直接输入型
(绝对增量型编码器用)
LECSC-TAC伺服电机
(100W/200W/400W)
AC200~230V
(50/60Hz)
网卡型
(绝对增量型编码器用)
LECSN-TAC伺服电机
(100W/200W/400W)
AC200~240V
(50/60Hz)
SSCNETⅢ/H型
(绝对增量型编码器用)
LECSS-TAC伺服电机
(100W/200W/400W)
AC200~240V
(50/60Hz)

AC伺服电机驱动器(对应MECHATROLINK) LECYM/LECYU

    ・可进行位置控制、速度控制和力矩控制。
    ・控制编码器:绝对增量型20bit编码器。
     (分辨率 1,048,576脉冲/回转)
    ・适合现场总线:MECHATROLINK-Ⅱ、MECHATROLINK-Ⅲ

    ※点此下载安装软件
型号系列对应电机电源电压并联
输入输出
输入点数
并联
输入输出
输出点数
对应MECHATROLINK-2
绝对值型编码器用
LECYMAC伺服电机
(100W /200W /400W)
AC200~230
(50/60Hz)
7点
(任意分配点数)
1点
(固定分配点数)
3点
(任意分配点数)
对应MECHATROLINK-3
绝对值型编码器用
LECYUAC伺服电机
(100W /200W /400W)
AC200~230
(50/60Hz)
7点
(任意分配点数)
1点
(固定分配点数)
3点
(任意分配点数)

多轴步进电机控制器 JXC73/83/92/93

    ・可进行同步控制。
    ・可进行直线/圆弧差补。
    ・定位/推压动作。
    ・绝对、相对位置坐标指示。
    ・步信息输入(最多2048点)。
    ・省空间、省配线。
型号系列输入输出规格对应电机电源电压控制轴数
步信息
输入型
JXC73NPN步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
最多4轴
步信息
输入型
JXC83PNP步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
最多4軸
步信息
输入型
JXC92EtherNet/IP™步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
最多3軸
步信息
输入型
JXC93EtherNet/IP™步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
最多4軸

4轴用电动集成型控制器 JXC□4-X1

    ・2点动作(端-端)无需编程
    ・减少设定工时(仅速度/推力)
    ・减少配线工时(仅输入/输出2点※)
     ※每1个轴
    ・省空间
     脚座占地面积:最大约减小79%
系列对应电机电源电压控制轴数
JXC□4-X1步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
最大4轴

对应现场总线的网关(GW)单元 LEC-G

    ・可对应电动执行器/LE□的现场总线。
    ・现场总线网络与LEC串行通信的转换单元。
    ・对应2种动作方法。
     步信息输入、数值输入。
    ・可通过PLC确认位置、速度等数值。
训练适合现场总线电源电压适合控制器
LEC-GCC-Link
DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™
DC24±10%LECP6系列
LECA6系列

控制器 步信息输入型 LECA6

    ・出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套销售)。
    ・有简单设定的简易模式与详细设定的标准模式。
    ・示教盒、控制器设定软件。

    ※LECP6已停产。
型号系列对应电机电源电压并联输入输出
输入点数
并联输入输出
输出点数
定位
模块
点数

信息
输入型
LECP6步进
电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
11点
(光耦合绝缘)
13点
(光耦合绝缘)
64点

信息
输入型
LECA6伺服电机
(DC24V)
DC24V
±10%
11点
(光耦合绝缘)
13点
(光耦合绝缘)
64点

具有步信息示教功能的步进电机控制器 LECP6-XB120

    ・步信息的“位置”调整中无需PC示教盒
    ・可通过并行输入信号实现JOG功能
形式系列对应电机电源电压并联输入输出的
输入点数
并联输入输出的
输出点数
定位参数点数
步进电机输入型LECP6-XB120步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
11点
(光电耦合器绝缘)
13点
(光电耦合器绝缘)
64点

步进电机控制器/CC-Link直接输入型 LECPMJ

    ・对应CC-Link Ver1.10
    ・有外部数据读取功能
    ・可通过PLC触摸屏(显示器)监视位置与速度
    ・可通过PLC触摸屏(显示器)编辑步进电机

    ※LECPMJ系列于2021年1月停止生产。
     请选择JXCM1系列。
型号系列对应电机电源电压现场总线
CC-Link
直接输入型
LECPMJ步进电机
(带编码器 DC24V)
DC24V
±10%
CC-Link Ver1.10

Go Top