产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 润滑元件
- 增压阀
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
磁性开关
磁性开关 D
系列 | 磁性开关的种类 | 内容 |
---|---|---|
D系列 | 无触点磁性开关 | 一般(通用)型 2色显示式 带诊断输出的2色显示式 强耐水性的2色显示式 卫生型 带计时器 耐强磁的2色显示式 耐热型2色显示式 大范围检测型 |
D系列 | 有触点磁性开关 | 一般(通用)型 2色显示式 耐强磁的2色显示式 耐热型 |
无触点磁性开关/短型 D-M9□-5

系列 | 种类 | 安装方法 |
---|---|---|
D-M9□-5 | 无触点磁性开关 | 一般(通用)型 |
无触点磁性开关 对应UL/CSA认证 D-M9□-551/918
系列 | 磁性开关的种类 | 规格 |
---|---|---|
D-M9□-551 | 无触点磁性开关 | UL/CSA认证 |
D-M9□-918 | 无触点磁性开关 | UL/CSA认证+对应二次电池 |
耐水性2色显示式无触点磁性开关/直接安装型 D-M7BA□

系列 | 磁性开关的种类 | 内容 |
---|---|---|
D-M7BA□ | 无触点磁性开关 | 耐水性高、2色显示式 |
弧焊用耐火花喷溅的导线规格 耐强磁的无触点磁性开关 D-P3DWA□-1173□

-
・导线的耐火花喷溅性能提高
外皮、包缠层、绝缘体采用特殊氟化物
外皮与包缠层之间设有遮蔽(保护层),防止弧焊火花侵入到包缠层
・可选择带火花喷溅保护罩
用金属保护罩保护磁性开关本体(材质:SUS),防止焊渣覆盖在磁性开关上
系列 | 磁性开关的种类 | 内容 |
---|---|---|
D-P3DWA□-1173□ | 无触点磁性开关 | 耐强磁 |
带微调旋钮的磁性开关 D
系列 | 类型 | 安装方式 |
---|---|---|
D-M9K | 传感器单元 | 直接安装型 (圆形槽) |
D-Y7K | 传感器单元 | 直接安装型 (方形槽) |
D-F7K | 传感器单元 | 导轨安装型 |
D-R□K | 放大器单元 | - |