产品目录

产品信息 »  产品目录  » 无润滑脂 氮气(N2)对应元件  » 管子

管子

聚氨酯管 TU

    ・最高使用压力0.8MPa(20℃时)。
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色使用流体
TU・TIUBφ2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、蓝、黄、绿
透明、橙 其他、共29色
空气、水

Go Top