产品目录

产品信息 »  产品目录  » 无润滑脂 氮气(N2)对应元件  » 管子

管子

软质尼龙管 TS

    ・最高使用压力1.7MPa(TS0604、20℃时)
    ※使用时请参考样本
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色使用流体
TS・TISAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、红、蓝、黄、绿空气、水

Go Top