产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空系统的相关元件

真空系统的相关元件

吸板 SP

    ・用作薄片、玻璃基板、柔软工件等的吸附固定。
     通过分布于吸板吸附面上的大量小孔吸附工件,工件不会产生变形。
    ・加工精度高。
    ・吸附力大。
系列外形吸附部尺寸烧结金属滤芯粒径吸附口
SP长方形、正方形□50×50mm 、□100×100mm、□150×150mm
□200×200mm、□250×250mm、□300×300mm
φ0.3(球体)1/8

Go Top