产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 滑台气缸

滑台气缸

高精度气缸 MTS

    ・内部有导向机构的高精度气缸。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型MTS双作用8,12,16,20,25,32,40

产品特点

内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ
■不回転精度:0.1°以下(許容トルク値以内、ø8は0.2°以下)
■たわみ量 :0.1mm以下(MTS12-25で許容横荷重値以内)
■シリーズ最小サイズø8をシリーズ化
■取付けスペースの縮小
■2種類のロッド先端形状

標準─ロッド先端めねじ
オプション─ロッド先端おねじ(スタッドボルト使用)

■3種類の取付けが可能
■オートスイッチ4面に取付可能
(ø8は2面)
■設計工数、組立工数の削減
■高精度な取付けが可能
■エアクッション付を標準化
(ø8はラバークッション付)
■ヘッド側エンドロックタイプを
 シリーズ化(ø12~ø40)
■特殊形状ロッドパッキンにより、
 従来品の丸ロッド用と同等のシール性、
 耐久性を実現
■ストローク調整機構/オーダーメイド仕様

ロッドの押出し側のストローク調整が可能。
ストローク調整範囲─0~10mm(ø8)
─0~25mm(ø12~ø40)

■使用例

Go Top