产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 带锁气缸

带锁气缸

薄型导杆式带锁气缸 MLGP-Z

    ・全行程、任何位置都可停止
    防止压力降低、残压排气时的落下
    ・由于导杆缩短、板厚变更、重量最大减轻17%
    ・导杆 最大缩短22mm(与以前产品MLGPM比较)
    ・2面均可直接安装小型磁性开关、耐强磁场磁性开关
型号轴承系列动作方式缸筒内径(mm)锁紧机构
标准型滑动轴承型MLGPM单杆双作用20,25,32,40
50,63,80,100
弹簧锁紧
标准型滚珠衬套轴承型MLGPL单杆双作用20,25,32,40
50,63,80,100
弹簧锁紧

产品特点

■全行程、任何位置都可停止

通过简单且可靠的锁紧方式防止压力降低
及残压排气时的落下

薄型 ● 紧凑的锁紧组件
 

手动开锁容易

可选择锁紧方向

※气动回路中的带锁气缸使用的是SMC表示记号

■由于导杆缩短、板厚变更,重量最大减轻17%

重量最大减轻17%

(与以前产品MLGPM比较)

导杆 最大缩短22mm

(与以前产品MLGPM比较)

2面均可直接安装小型磁性开关、耐强磁场磁性开关

可从4个方向安装

可将定位用销孔设置在3面

・定位容易 ·各安装面上设置定位孔

可从2方向配管




2种导轨轴承部

■系列扩展品

Go Top