2、3通电磁阀/气控阀
直动型/先导型2通电磁阀 JSX/JSX□
-
・采用不锈钢线圈保护罩,耐环境性提高【防护等级IP67】
・主体材质:SUS、黄铜/青铜、AL
・耐环境:防护等级 IP67(DIN接口为IP65)
・省空间
小型:阀容积减小25%(与以前产品相比)、轻量:减轻30%(与以前产品相比)
・节能
线圈的力量提高10%(与以前产品相比),消耗功率削减14%(与以前产品相比)
・流量最多可提升86%(大流量/节电型)
・可连接模块型 F.R.L.组件(JSXM)
系列 | 形式 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSX | 直动型 | N.C. | 1/8、1/4、3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□U | 直动型 大流量型/节电型 | N.C. | 1/8、1/4、3/8 | 2.4~7.1 |
JSXD | 先导型 | N.C. | 1/4、3/8、1/2、3/8、1/2、3/4、1、1 1/2、40A、2、50A | 10~50 |
JSXZ | 零压差先导型 | N.C. | 1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 10~25 |
JSXM | 模块安装型 | N.C. | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 3.2、4 |