产品目录

产品信息 »  产品目录  » 摆动气缸/气爪  » 气爪(平行开闭型)

气爪(平行开闭型)

平行开闭型气爪/紧凑型 JMHZ2

    ・追加单作用型
    ・追加订制规格
     带横向安装面定位销、磁性开关横向安装
    ・夹紧点距离保持不变,同时减小整体外形尺寸(ø20→ø16)
     全长:最大缩短21.7mm(102.7mm→81mm)
     厚度:最大减少7.6mm(33.6mm→26mm)
     重量:最大减轻180g(420g→240g)
    ・通过导轨一体化结构,实现了高刚性、高精度
    ・采用高精度直线导轨
     重复精度:±0.01mm
    ・采用更高刚性和精度的直线导轨
     刚性提高
形式系列缸筒内径(mm)
紧凑型JMHZ28、12、16、20

产品特点

■夹紧点距离保持不变,同时减小整体外形尺寸(ø20→ø16)

尺寸减小

直线导轨性能不变,缸径更小

小型、轻量化

导轨性能提高 刚性提高

・相同缸径下搭载了性能更高的直线导轨

・开闭行程更高

夹持点距离的扩大

即使使用更小内径的气缸尺寸,也可增大夹持点距离。

高精度

安装自由度高

可从2个方向通过3种方式安装

手指可选项

可安装小型磁性开关

系列扩展品


Go Top