产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 标准型气缸(圆形)

标准型气缸(圆形)

气缸 JCM/JCDM

    ・追加脚座型、法兰型
    ・全长缩短 最多97mm
    ・质量最多减少54%(0.69kg→0.32kg)
    ・有多种缸盖形状可选。
    ・通口尺寸:可选择M5, Rc, NPT1/8
    ・杆前端安装形式可选
    ・带磁性开关(JCDM系列:JCDM)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型JCM单杆双作用20,25,32,40

产品特点

全长缩短、高度减小

有多种缸盖形状可选

全长缩短

(与以前产品(CM2系列)相比)。

质量减小

与以前产品CM2系列50行程的(无磁石)相比)。

  • ■通口尺寸:可选择M5, Rc, NPT1/8

    选择M5通口的时,全长最多缩短13mm(ø20)。

  • ■可选择杆端安装形状

    可选择内螺纹、外螺纹2种

轻量·紧凑

带杆端安装件型号的设定

气缸与安装件无需分别单独订购。
注)安装件同包出厂。

磁性开关新安装带

  • ■安装高度降低


  • ■显示灯的目视性提高

    显示灯附近无零件目视性提高。

■安装操作性提高

要安装磁性开关,只需将其插入并正确定位。

■相关零部件

浮动接头 JT系列

与浮动接头 JT 系列相组合可以更紧凑、更轻量化。

Go Top