产品目录

产品信息 »  产品目录  » 摆动气缸/气爪  » 协作机器人用气爪

协作机器人用气爪

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

协作机器人用气爪单元(发那科CRX系列用) JMHZ2-X7400B-CRX

    ・即插即用
     对应FANUC CRX插入式软件,编程简单
    ・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
    ・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度
     采用高精度直线导轨,重复精度:±0.01mm
     采用更高等级的直线导轨,刚性提高
    ・只需连接1跟供气管和M8电气配线接头即可工作
    ・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化
    ・采用分离式保护罩气爪的维护更容易
    ・安装规格:ISO9409-1-50-4-M6
形式系列缸筒内径(mm)
协作机器人用JMHZ2-16D-X7400B-CRX16

协作机器人用气爪单元(三菱电机、MELFA用) ASSISTA系列 JMHZ2-X7400B-ASSISTA

    ・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
    ・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度
     采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm
     采用更高等级的直线导轨,刚性提高
    ・只需连接1跟供气管和M12电气配线接头即可工作
    ・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化
    ・采用分离式保护罩气爪的维护更容易
    ・安装规格:ISO9409-1-31.5-4-M5
形式系列缸筒内径(mm)
协作机器人用JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA16

协作机器人用气爪单元(欧姆龙、TECHMAN ROBOT Inc.用) TM系列 JMHZ2-X7400B-TM

    ・即插即用
     对应TM Componen 简单编程
    ・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
    ・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度
     采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm
     采用更高等级的直线导轨,刚性提高
    ・只需连接1跟供气管和M8电气配线接头即可工作
    ・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化
    ・采用分离式保护罩气爪的维护更容易
    ・安装规格:ISO9409-1-31.5-4-M5
形式系列缸筒内径(mm)
协作机器人用JMHZ2-16D-X7400B-TM16

协作机器人用气爪单元 JMHZ2-X7400B

    ・Plug &Play,可立即使用
     对应URCap,编程简单
    ・空气驱动,体积小重量轻,但夹持力大
    ・配备1根供气管,连接M8电气配线接头即可动作
    ・将电磁阀、速度调节机构一体化
    ・安装规格:ISO9409-1-50-4-M6
  • 协作机器人用气爪单元 JMHZ2-X7400B
    说明书
    形式 系列 查看搜索结果
    协作机器人用JMHZ2-16D-X7400B查看搜索结果
形式系列气缸内径(mm)
协作机器人用JMHZ2-16D-X7400B16

协作机器人用气爪单元(安川电机、MOTOMAN-HC用) JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10

    ・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
    ・只需连接1跟供气管和M12电气配线电缆即可工作
    ・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化
    ・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度
     采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm
     采用更高等级的直线导轨,刚性提高
    ・分采用分离式保护罩气爪的维护更容易
形式系列缸筒内径(mm)
协作机器人用JMHZ2-16D-X7400B-DTP
JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT
JMHZ2-16D-X7400B-HC10
16

协作机器人用 磁力吸附单元
适合川崎重工duAro1、2系列 JMHZ2-X7500-KA

    ・空气驱动,体积小、重量轻但夹持力大
    ・导向机构一体化构造,实现了高刚性、高精度
     采用高精度直线导轨:重复定位精度:±0.01mm
     采用更高等级的直线导轨:刚性提高
    ・速度调节机构一体化
    ・采用分离式防护罩,易于维护夹爪
    ・可选择是否带安装件、防护罩、磁性开关
形式系列缸筒内径(mm)
协作机器人用JMHZ2-X7400-KA16

协作机器人用气爪单元
适合卡瓦达机器人、NEXTAGE JMHZ2-X7500-KR

    ・采用空气驱动,体积小重量轻,但夹持力大
    ・气爪导向机构一体化,保证了高刚性、高精度
    ・采用高刚性直线导轨
    ・重复精度:±0.01mm
    ・速度调节机构一体化
    ・采用分离式防护罩,可对气爪进行维护
    ・可选择是否带有连接件、防护罩、磁性开关
    ・安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6标准
形式系列缸筒内径(mm)
协作机器人用JMHZ2-X7500-KR16

Go Top