产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 增压阀
- 润滑元件
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
特殊吸盘
伯努利型吸盘 ZNC
-
・可吸附搬运薄布、薄膜、电路板等
・节能 最多削减79%(相同吸吊力时,空气消耗量的比较)
・高吸吊力:65N
为以前的10.3倍(ZNC80 :65N←以前产品:6.3N)
・3种主体材质:铝、树脂、不锈钢
・附件
带定位器:防止工件横向滑动
带防振罩:抑制薄型工件的振动声
| 系列 | 材质 | 尺寸 | 附件 |
|---|---|---|---|
| ZNC | 铝 树脂 不锈钢 | ø20、ø30、ø40、ø60、ø80 | 带定位器 带防振罩 |
伯努利型吸盘/带康达效应吸盘组件 ZNC-C
-
・降低将轻工件/相邻的工件吹飞的可能性
・防止工件在吸附时发生横向滑动
由于是一边吹气一边吸附,因此不必担心工件上附着的粉状物体被吸入元件和配管
・主体材质:不锈钢、铝
・带康达效应吸盘
防止吸附前工件被吹飞、吸附时工件发生横向滑动
| 系列 | 材质 | 尺寸 | 附件 |
|---|---|---|---|
| ZNC-C | 铝 不锈钢 | ø20、ø30、ø40、ø60、ø80 | 带康达效应吸盘 带震动抑制罩 |
非接触式吸盘 XT661
非接触式吸盘 伯努利型 XT661-X427
| 系列 |
|---|
| null |
磁力吸盘 MHM
-
・可通过磁环对重物进行吸附、 保持
・保持力:最大1000N(缸径ø50、工件厚度为6mm时)
・不使用真空也可搬运钢板
多孔、凹凸及复杂形状的工件均可对应
・可调整保持力(吸附力)
・防止下落:供气切断时也可吸附工件
| 系列 | 最大保持力 N(工件厚度mm) |
|---|---|
| MHM-16 | 50(6) |
| MHM-25 | 200(6) |
| MHM-32 | 500(6) |
| MHM-50 | 1000(6) |
磁力吸盘 MHM-X6400
-
・可不使用真空方式搬运钢板。
用于有孔、有凸凹的无法使用吸盘的工件。
・切断供气时也可保持工件。
・高保持力:80N(工件板厚0.6mm时)、120N(工件板厚1.4mm时)。
・残留保持力:0.3N以下(工件释放时间的缩短)。
| 系列 | 保持力 (工件厚0.6mm时) |
|---|---|
| MHM-32D1-X6400 | 80N |
| MHM-32D2-X6400 | 50N |
| MHM-32D3-X6400 | 30N |
















列表
照片

