3画面高精度数字式压力开关 ZSE20□(F)/ISE20□
系列 | 输出形式 | 种类 | 额定压力范围 | 防护等级 | 适合流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20F ISE20 | 1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20A(F) ISE20A | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空气 |
ZSE20AF-X576~580 (订制规格) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) | 混合压 | −500〜500Pa −1.000〜1.000kPa −2.00〜2.00kPa −5.00〜5.00kPa −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空气 |
ZSE20B(F)-(L) ISE20B-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空气 |
ZSE20C(F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2输出 模拟输出 (电压/电流) 对应IO-Link 开关1输出 | 混合压 真空压 正压 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 通用流体 |