产品目录
特殊吸盘
非接触式吸盘 XT661
![]() |
・实现工件的非接触搬运。
・可吸附工件的距离为:10mm ・有2种形式可选 旋风型:高提升力:最大44N 伯努利型:夹持时的工件振幅:±0.01mm以下 |
其他资料 |
---|
非接触式吸盘XT661
下载 |
---|
|
伯努利型吸盘 ZNC
![]() |
・可吸附搬运薄布、薄膜、电路板等
・节能 最多削减72%(对于一定提升力,空气消耗量的比较) ・高吸吊力:28.3N 与以前相比为5.7倍(ZNC60:28.3N←以前产品:5.0N) ・3种主体材质:铝、树脂、不锈钢 ・附件 带定位器:防止工件横向滑动 带防振罩:抑制薄型工件的振动声 |
其他资料 |
---|
系列 | 材质 | 尺寸 | 附件 |
---|---|---|---|
ZNC |
铝 树脂 不锈钢 |
20、30、40、60 |
带定位器 带防振罩 |
伯努利型吸盘ZNC
系列 | 下载 |
---|---|
ZNC |
|
非接触式吸盘 伯努利型 XT661-X427
![]() |
・可吸附搬运薄布、薄膜、电路板等
・高吸吊力 比以前相比:4.4倍 (供给压力0.5[MPa]、非通气性工件的场合) ・有定位器、防振罩 ・可选择带压力传感器规格 |
其他资料 |
---|
非接触式吸盘 伯努利型XT661-X427
系列 | 下载 |
---|
磁力吸盘 MHM
![]() |
・可通过磁环对重物进行吸附、 保持
・保持力:最大1000N(缸径ø50、工件厚度为6mm时) ・不使用真空也可搬运钢板 多孔、凹凸及复杂形状的工件均可对应 ・可调整保持力(吸附力) ・防止下落:供气切断时也可吸附工件 |
其他资料 |
---|
系列 | 最大保持力 N(工件厚度mm) |
---|---|
MHM-16 | 50(6) |
MHM-25 | 200(6) |
MHM-32 | 500(6) |
MHM-50 | 1000(6) |
磁力吸盘MHM
系列 | 下载 |
---|---|
MHM-16 |
|
MHM-25 |
|
MHM-32 |
|
MHM-50 |
|
磁力吸盘 MHM-X6400
![]() |
・可不使用真空方式搬运钢板。
用于有孔、有凸凹的无法使用吸盘的工件。 ・切断供气时也可保持工件。 ・高保持力:80N(工件板厚0.6mm时)、120N(工件板厚1.4mm时)。 ・残留保持力:0.3N以下(工件释放时间的缩短)。 |
其他资料 |
---|
系列 | 保持力 (工件厚0.6mm时) |
---|---|
MHM-32D1-X6400 | 80N |
MHM-32D2-X6400 | 50N |
MHM-32D3-X6400 | 30N |
磁力吸盘MHM-X6400
系列 | 下载 |
---|---|
MHM-32D1-X6400 |
|
MHM-32D2-X6400 |
|
MHM-32D3-X6400 |
|