产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空过滤器

真空过滤器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

真空过滤器 ZFA

    ・防止真空回路及空气中的污染物对元件设备造成影响。
    ・滤芯过滤面积大。
系列连接口径流量 L/min(ANR)过滤精度(μm)
ZFA101/85030
ZFA201/420030

带快换管接头的真空过滤器 ZFB

    ・防止真空回路及空气中的污染物对元件设备造成影响。
    ・配管可快速拆装。
系列适合管子外径 公制适合管子外径 英制流量 L/min(ANR)过滤精度(μm)
ZFB10φ4,φ6φ3/16,φ1/410~2030
ZFB20φ6,φ8φ1/430~5030
ZFB30φ8,φ10φ3/87530
ZFB40φ1/210030

直通型过滤器 ZFC

    ・使用压力范围:-100kPa~1.0MPa。
     既可用于正压也可用于真空压。
    ・采用防回转结构。
     使用正压时,防止因松动造成零部件飞散。
    ・有2种透明外壳材质可选。
     聚碳酸酯(标准)、尼龙(订制规格)。


     注1)供给压力0.7MPa、压差30kPa
     注2)订制规格
系列适合管子外径
公制
适合管子外径
英制
流量 L/min(ANR)注1)
正压
流量 L/min(ANR)
真空压
过滤精度(μm)
ZFC1□φ2, φ3.2φ1/8''15/452/55,10注2)
ZFC3□φ3.2, φ4φ1/8'', φ5/32''50/807/105,10注2)
ZFC5□φ4, φ6φ5/32'', φ1/4''100/20010/205,10注2)
ZFC7□φ6, φ8 , φ10, φ12φ1/4'', φ5/16'', φ3/8''250/450/550/65030/70/80/1005,10注2)

直通型过滤器(双向捕捉型) ZFD

    ・使用压力范围:-100kPa~0.5MPa
    ・可在真空吸附与真空破坏2个方向捕获异物,防止异物再次飞散
    ・省空间
     设置面积削减41%
    ・保护单向阀
     流动顺序:过滤器➡单向阀
     防止单向阀卡入异物
    ・适合管子外径:ø4, ø6, ø8

    相关产品:真空单元 ZK2系列
系列适用管子外径
公制
使用压力范围(kPa)真空破坏压力(MPa)重量(g)
ZFD53ø4ー100~00.5以下34
ZFD54ø6ー100~00.5以下33
ZFD55ø8ー100~00.5以下35

真空用过滤器 AFJ-D

    ・将真空元件的故障防患于未然!
    ・过滤精度:5、40、80μm
    ・大流量:最大660L/min(ANR)
    ・滤芯洗净后可重复使用
    ・可去除水滴
    ・透明的杯体保护罩包覆外壳四周
系列连接口径推荐流量L/min(ANR)过滤精度
AFJ-D1/8、1/4、3/8、1/2180、380、6605、40、80

真空用过滤器 AFJ

    ・保护真空元件。
    ・过滤精度:5,40,80μm。
    ・大流量:max.660L/min(ANR)。
    ・滤芯可在洗净后重复使用。
    ・可去除水滴。
    ・透明杯体保护罩将杯体完全包覆。
系列连接口径推荐流量L/min
(ANR)
过滤精度[μm]
AFJ1/8,1/4,3/8,1/2180,380,6605,40,80

真空过滤器 ZFC050

    ・可直接安装的小型真空过滤器。
系列连接口径
IN側
路口监控
OUT側
过滤精度
(μm)
ZFC050M5×0.8,φ6 倒勾接头M5×0.83μm,20μm(公称)

Go Top