滑动导轨方式3爪型气爪 MHS3
摆动气缸/气爪 » 气爪(平行开闭型)
-
・采用楔形凸轮构造,高度方向尺寸小且重量轻。
・适合压入等承受外力的作业。
・重复精度 ±0.01mm。
・长行程:行程为标准品的2倍以上。
・可夹持圆筒形工件。
・带通孔及中心推杆,能够可靠地与工件分离。
型号 | 系列 | 气缸内径(mm) |
---|---|---|
双作用型 | MHS3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
单作用型 | MHS3-X84 | 16,20,25,32,40,50,63 |
防尘罩型 | MHSJ3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
通孔型 | MHSH3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
防尘罩+通孔型 | MHSHJ | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
长行程型 | MHSL3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |