产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
协作机器人用气爪单元
适合卡瓦达机器人、NEXTAGE JMHZ2-X7500-KR
摆动气缸/气爪 » 协作机器人用气爪
-
・采用空气驱动,体积小重量轻,但夹持力大
・气爪导向机构一体化,保证了高刚性、高精度
・采用高刚性直线导轨
・重复精度:±0.01mm
・速度调节机构一体化
・采用分离式防护罩,可对气爪进行维护
・可选择是否带有连接件、防护罩、磁性开关
・安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6标准
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-X7500-KR | 16 |
协作机器人用 带法兰的真空吸盘
适合卡瓦达机器人、NEXTAGE ZXP7-PFL1-□-X1
真空用元件 » 协作机器人用 真空吸附单元协作机器人专用夹爪 » 真空吸附单元

-
・安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6标准
・无配管
无需向各个吸盘配管,不会与工件或作业者干涉
・外观形状采用无尖角的紧凑圆弧形
・有丰富的吸盘扩展屏,能应对各种各样的工件
・吸盘的数量、安装间距可变更
系列 | 吸盘形状 | 吸盘直径 |
---|---|---|
ZXP7-PFL1-□-X1 | 平型 平型带肋 风琴型 薄型 多级风琴型 2.5级风琴型 5.5级风琴型 | φ8~φ32 |