产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
协作机器人用气爪单元(欧姆龙、TECHMAN ROBOT Inc.用) TM系列 JMHZ2-X7400B-TM
摆动气缸/气爪 » 协作机器人用气爪
-
・即插即用
对应TM Componen 简单编程
・采用空气驱动,体积小、重量轻,夹持力更高
・导向机构一体化构造,实现高刚性、高精度
采用高精度直线导轨 重复精度:±0.01mm
采用更高等级的直线导轨,刚性提高
・只需连接1跟供气管和M8电气配线接头即可工作
・电磁阀、速度调节机构、磁性开关一体化
・采用分离式保护罩气爪的维护更容易
・安装规格:ISO9409-1-31.5-4-M5
形式 | 系列 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
协作机器人用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 16 |
协作机器人用 磁力吸附单元
适合欧姆龙TECHMAN ROBOT Inc. TM系列 MHM-X7400A-TM
真空用元件 » 协作机器人用 真空吸附单元协作机器人专用夹爪 » 磁力吸附单元

-
・即插即用
对应TMComponent简易编程
・可通过磁石吸附、保持工件
・对应带孔、有凹凸及复杂形状的工件
・外形紧凑,保持力大
保持力最大200N(ø25、工件厚6mm时)
・切断空气时也能保持工件
・仅需连接1根压缩空气供给管和1根带M8插头的电线即可工作
・电磁阀、磁性开关、活塞速度调节机构一体化
系列 | 最大保持力 N(工件厚度mm) |
---|---|
MHM-X7400A-TM | 160(2) 200(6) |