产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

温控器/标准型 HRS

温控器 » 温控器(循环液温控装置)
    ・风冷型设置方便、操作简单、在任何地点都可产生冷却水
    ・广泛用于激光加工机/分析装置/LCD制造装置/模具温控等
    ・紧凑 W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
    ・定时运转、液面下降、停电复归、防冻结功能等
    ・有自我诊断功能
    ・CE标识、符合UL

    ※可提供样机试用服务。
     请与您最近的营业所联系。

     营业所一览
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 温控器/标准型 HRS
    说明书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW
    3.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hz时)
    查看搜索结果
  • 温控器/标准型 HRS
    自我宣告书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW
    3.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hz时)
    查看搜索结果
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRS012〜0605~40℃1.3kW, 1.9kW, 2.4kW
3.2kW, 5.1kW, 5.9kW
(60Hz时)
±0.1℃风冷冷冻式
水冷冷冻式
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液(15%)

Go Top