产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 增压阀
- 润滑元件
- 配管&接头
- 速度控制阀
- 气体发生装置
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 空气吹扫元件
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
无线通信系统小型远程控制器 EX600-W
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)对应IO-Link的元件 » IO-Link主站
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
方向控制元件 » 无线系统

-
・可用于以前型号的无线系统
・小型、轻量化
面积:约减小61%※(59.8cm2←155cm2)
体积:约减小86%※(159cm3←1,139cm3)
质量:约减轻87%※(130g←965g)
※e-CON型
(与旧型号控制器:M8接头/数字式8点输入规格相比)
・扩展品
e-CON型、直接出线式、对应IO-Link的元件
▶无线系统 Base
▶对应IO-Link设备
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX600-W | e-CON型:IP20 直接出线式:IP67 对应IO-Link设备:IP67 | SMC的协议 | 调频(FHSS方式) |