产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
无线通信系统 EXW1/EX600-W
方向控制元件 » 省配线现场总线系统(串行传送系统)产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
产业用通信元件/无线系统 » 无线系统 对应CC-Link的元件
方向控制元件 » 无线系统

-
・小型 EXW1系列新增模拟输入/数字式输入输出/集装阀 [New]
・抗干扰性
在2.4GHz ISM电波频率范围内使用
采用最快每2ms的电波自动跳频技术
・无需通信电缆
削减配线工时·空间·成本
降低断线风险
・实现工厂自动化环境下,通信的稳定性
・小型・轻量(EXW1)
体积:约削减81%、重量:约削减79%
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适合阀 |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20/IP67 | DeviceNet® CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT® PROFINET OPC UA | JSY1000,3000,5000 |