产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动滑台/高刚性型 LESH

电动执行器/电缸 » 滑台
    ・设定简单:设定位置与速度2项即可。
     控制器出厂时设定为执行器规格(执行器与控制器配套出售)。
    ・导轨与滑台一体化。
     采用循环式直线导轨,剛性高、精度好。
    ・节拍时间缩短。
     最大加减速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s。
    ・最大压触推力:180N。
    ・重复定位精度:±0.05mm
规格系列行程
(mm)
可搬运
质量
(kg)
水平
可搬运
质量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
丝杠
导程
(mm)
步进电机
(带编码器DC24V)
LESH8□50,75最大2最大0.5最大4004,8
步进电机
(带编码器DC24V)
LESH16□50,100最大8最大2最大4005,10
步进电机
(带编码器DC24V)
LESH25□50,100,150最大12最大4最大4008,16
伺服电机
(DC24V)
LESH8□A50,75最大2最大0.5最大4004,8
伺服电机
(DC24V)
LESH16□A50,100最大5最大2最大4005,10
伺服电机
(DC24V)
LESH25□A50,100,150最大6最大2.5最大4008,16

Go Top