产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/导杆滑块型 同步带驱动 LEL

电动执行器/电缸 » 滑块型
    ・薄型/扁平型 全高48mm。
    ・电机横向安装,外形变薄。
     大尺寸工件也不会与电机部分发生干涉。
    ・可安装磁性开关(订制规格)。
    ・最大行程:1000mm。
    ・搬运速度:1000mm/s。
    ・重复定位精度:±0.08mm。
规格系列轴承行程
(mm)
搬运
质量
(kg)
速度
(mm/s)
步进电机
(带编码器DC24V)
LEL25M滑动
轴承
100~10003最大
500
步进电机
(带编码器DC24V)
LEL25L滚珠
衬套
轴承
100~10005最大
1000

Go Top