产品目录
直线型真空发生器 ZU□A
![]() |
・体积小、重量轻。
外形尺寸:ø10.4、重量:3.9g、全长:52mm ・通口连接口径 ø6快换管接头、Rc1/8内螺纹。 ・到达真空压力(kPa) S型:-90。 L型:-48。 |
其他资料 |
---|
系列 | 喷嘴径 (mm) |
最大吸入流量 [L/min(ANR)] S型 |
最大吸入流量 [L/min(ANR)] L型 |
空气消耗量 [L/min(ANR)] |
适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2〜20 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2〜13 |
直线型真空发生器ZU□A
系列 | 下载 |
---|---|
ZU07□A |
|
ZU05□A |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: