产品目录
多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6
产品 »产品目录 » 真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统
![]() |
・有3种最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)
・空气消耗量减少90%(ZL3、ZL6) ・质量最多减轻60% [ZL112(以前产品):450g→ZL1:180g] ・采用3段拉瓦尔喷管结构 吸入流量提高250% (ZL1、与本公司产品相比) ・3种真空压力检测部 ・无需工具! 可削减维护工时 ※1 ZL3H, ZL6H(标准供给压力:0.5MPa)时 ※2 分支+通口排气时 |
其他资料 |
---|
系列 | 喷嘴径 (mm) |
最大吸入流量 [L/min(ANR)] |
空气消耗量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3 |
1.9 1.5 |
300(※2) | 135(※1) |
ZL6 |
1.9X2 1.5X2 |
600(※2) | 270(※1) |
多级真空发生器ZL1/ZL3/ZL6
系列 | 下载 |
---|---|
ZL1 |
|
ZL3 |
|
ZL6 |
|

■标准供给压力:追加0.35MPa规格 (ZL3、ZL6)
对应工厂内的低压化
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: