产品目录
除菌过滤器 SFDA
产品 »产品目录 » 气源处理元件 » 压缩空气清净化过滤器
![]() |
・细菌捕捉性能:LRV≧9
采用符合FDA/日本食品卫生法的材料※ ※接触流体部为树脂·橡胶 流路部的润滑油使用NSF-H1等级 为获得HACCP、FSSC22000认证做出贡献! ・过滤精度:0.01μm(捕集效率99.99%) ・初期压力降:0.03MPa(入口压力0.7MPa、最大流量时) ・流量:500L/min(ANR) |
其他资料 |
---|
系列 | 种类 | 使用压力 | 过滤精度 |
---|---|---|---|
SFDA |
除菌过滤器 (除菌性能 LRV≧9) |
MAX.1.0MPa (氮气的场合为0.99MPa) |
0.01μm (捕集效率99.99%) |
除菌过滤器SFDA
系列 | 下载 |
---|---|
SFDA |
|

マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: